メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フレキ用継手 両ナット付アダプター1/2

通常単価(税別)
1,327円
税込単価
1,460円
通常出荷日:4日目

オンダ製作所の両ナット付きアダプターです。【特長】・フレキ配管周りに便利な継手です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パッキンは消耗部品です。点検・交換が可能な場所に取り付けてください。

型番:

OS-524M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OS-524Mの仕様・寸法情報

種類
ストレート
接続種類
管⇔管 差し込み式
適用管サイズ 規格
インチ 同径
適用管外径1 (inch)
G1/2
材質
[黄銅] C3604BD(黄銅)
最高使用圧力区分(MPa)
2.0MPa以下
使用流体
冷温水
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OS-524M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,327円
( 1,460円 )
4日目

詳細情報

基本情報

オンダ製作所の両ナット付きアダプターです。
【特長】
・フレキ配管周りに便利な継手です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パッキンは消耗部品です。点検・交換が可能な場所に取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキ用継手 両ナット付アダプター1/2の型番OS-524Mのページです。 型番OS-524Mに関する仕様情報を記載しております。
フレキ用継手 両ナット付アダプター1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキ用継手 両ナット付アダプター1/2
Rc1/2""x12.70mm アダプター(雌)
F1/4""xF1/4"" フレアーエルボ(銅パッキン付)
銅管継手 給湯用 銅管座付水栓ソケット
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付首長水栓ソケット
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付水栓ソケット(ユニット型)
メーカーオンダ製作所エスコエスコミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,327円608円1,612円1,142円1,516円1,385円
通常出荷日4日目1日目1日目5日目5日目5日目
種類ストレートストレートエルボストレートストレートストレート
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 溶接式ねじ⇔ねじ管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式
適用管サイズ 規格インチ 同径インチ 同径-インチ 同径インチ 同径インチ 同径
適用管外径1 (inch)G1/21/2-15.8815.8815.88
材質C3604BD(黄銅)青銅黄銅青銅青銅青銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました