メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

無給油形チェーン(ウルトラチェーン)

通常単価(税別)
12,211円
税込単価
13,432円
通常出荷日:3日目

特殊含油ブシュを使用して自己潤滑性能を持たせたメンテナンスフリーチェーンです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

50NL-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50NL-Tの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
無給油チェーン
呼び番号
50
ピッチ
15.875
列数
1
環境
耐食性
材質
スチール
表面処理
なし
最大許容張力(kN)
~99
-
-

型番リスト

表示件数
型番
50NL-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,211円
( 13,432円 )
3日目

詳細情報

基本情報

特殊含油ブシュを使用して自己潤滑性能を持たせたメンテナンスフリーチェーンです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油形チェーン(ウルトラチェーン)の型番50NL-Tのページです。 型番50NL-Tに関する仕様情報を記載しております。
無給油形チェーン(ウルトラチェーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油形チェーン(ウルトラチェーン)
標準形ローラチェーン(スチール)
1/2"(12.7mm)ジョイントリンク ステンレス
ルーブシュローラチェン(焼結チェン) TSタイプ(駆動用)
フィットリンクローラチェーン(FT80-RPSUS)
ステンレス チェーンオフセットリンク
メーカー片山チエン大同工業エスコセンクシア片山チエンオリエンタルチエン
通常価格12,211円174円 -545円15,090円1,307円1,912円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目1日目4日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類無給油チェーン-ジョイントリンク・オフセットリンク無給油チェーン標準チェーン標準チェーン
呼び番号50-4040--
ピッチ15.875-12.712.725.4-
列数1-1111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました