メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ZF Tスロット サイド80

通常単価(税別)
1,038円
税込単価
1,142円
通常出荷日:5日目

【特長】・ナット(Lサイズ)が使用できます・ZFビーム80(長手)面に取付可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

ZFA-850
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZFA-850の仕様・寸法情報

材質
アルミ押出材、ボルト:鉄/ステンレス
対応シリーズ
ZF80フレーム

型番リスト

表示件数
型番
ZFA-850
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,038円
( 1,142円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナット(Lサイズ)が使用できます
・ZFビーム80(長手)面に取付可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZF Tスロット サイド80の型番ZFA-850のページです。 型番ZFA-850に関する仕様情報を記載しております。
ZF Tスロット サイド80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZF Tスロット サイド80
ZF Tスロット サイド60
ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSS-3030L
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテック
通常価格1,038円1,055円-
通常出荷日5日目17日目4日目〜
材質アルミ押出材、ボルト:鉄/ステンレスアルミ押出材、ボルト:鉄/ステンレス-
対応シリーズZF80フレームZF60フレーム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝なしフレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました