メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

バネポストコネクタ アルミ

通常単価(税別)
350円
税込単価
385円
通常出荷日:5日目

バネポストとフレームの取付コネクタが一体化したコンパクトなバネポストです。【特長】・バネの方向に合わせ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

GFJ-F86
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GFJ-F86の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
取付金具・コネクタ
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質詳細
フィックス:アルミ押出材、フック:アルミダイカスト、ボルト:鉄

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-F86
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350円
( 385円 )
5日目

詳細情報

基本情報

バネポストとフレームの取付コネクタが一体化したコンパクトなバネポストです。
【特長】
・バネの方向に合わせて向きを変えることができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バネポストコネクタ アルミの型番GFJ-F86のページです。 型番GFJ-F86に関する仕様情報を記載しております。
バネポストコネクタ アルミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バネポストコネクタ アルミ
6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用パイプフレームコネクタ
プレート取付ジョイント(オフセットタイプ)
回転スライドスリーブ
取手
プラスチックブッシング M12
メーカーSUS(エスユーエス)ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格350円230円 -141円367円 -242円 -240円
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタパネル・扉部品キャップ・インサート
材質アルミダイカストアルミニウムアルミニウムアルミニウムADC12ナイロン
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました