メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

変位角度測定センサ Smart LPS 3D(H720)

通常単価(税別)
730,400
税込単価
803,440
通常出荷日:6日目

変位と傾き角度を同時測定!三角測量とオートコリメータの測定方式をひとつにした3軸センサです。透明体の複...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

H720CL-13510R2-10-050A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

H720CL-13510R2-10-050Aの仕様・寸法情報

ビーム径(mm)
1
ケーブル長(m)
3
ビーム光
コリメート光
角度レンジ
±1.35度(円形範囲)
変位レンジ
±10mm
レーザ波長
660nm
W.D.(変位)
50mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
H720CL-13510R2-10-050A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730,400
( 803,440 )
6日目

詳細情報

基本情報

変位と傾き角度を同時測定!三角測量とオートコリメータの測定方式をひとつにした3軸センサです。
透明体の複数層を1度に計測することが可能。
測定には測定用アプリケーション「Suruga OptGuage」をダウンロードしたPCが必要です。
【特長】
・ワークが傾いても角度補正機能で正確に変位測定可能
・PC操作でリアルタイムにデータ取得しながらワーク調整可能
・内部光源波長660nm
【用途】
・半導体ウエハやマスクの姿勢測定
・イメージセンサの傾きと高さの同時測定

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変位角度測定センサ Smart LPS 3D(H720)の型番H720CL-13510R2-10-050Aのページです。 型番H720CL-13510R2-10-050Aに関する仕様情報を記載しております。
変位角度測定センサ Smart LPS 3D(H720)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変位角度測定センサ Smart LPS 3D(H720)
レーザオートコリメータSmart LACシングルスポット測定(HPU-500SET)
レーザポジショニングセンサSmart LPS 1D(H810)
レーザオートコリメータSmart LAC(H420)
ビーム計測センサSmart ProCo用NDフィルタホルダ
レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格730,400335,457 -343,200424,160 -13,200208,270 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
ビーム径(mm)11----
ケーブル長(m)3-----
ビーム光コリメート光-----
角度レンジ±1.35度(円形範囲)-----
変位レンジ±10mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザオートコリメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト