メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 容量(L)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

コンプレッサーオイル(1L・4L)

通常単価(税別)
5,121円
税込単価
5,633円
通常出荷日:2日目

【特長】・レシプロタイプの0.5~15HPに使用できます・適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA116ZA-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA116ZA-4の仕様・寸法情報

種類
オイル・潤滑剤
粘度(ISO VG)
68
容量(L)
4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA116ZA-4

容量

(L)

最小発注数量
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,121円
( 5,633円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レシプロタイプの0.5~15HPに使用できます
・適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合し、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッサーオイル(1L・4L)の型番EA116ZA-4のページです。 型番EA116ZA-4に関する仕様情報を記載しております。
コンプレッサーオイル(1L・4L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンプレッサーオイル(1L・4L)
コンプレッサーオイル 4L
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用
エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付
レシプロコンプレッサオイル
コンプレッサーオイル(レシプロ用)
メーカーエスコエーゼット橋本クロス橋本クロスアネスト岩田大澤ワックス
通常価格5,121円8,294円4,307円3,862円5,689円 -2,427円 -
通常出荷日2日目5日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目
種類オイル・潤滑剤-関連機器・部品関連機器・部品オイル・潤滑剤-
粘度(ISO VG)68-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました