メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 7日以内

断熱シート(エアロシート) 非粘着

通常単価(税別)
6,932円~16,397円
税込単価
7,625円~18,037円
通常出荷日:1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・柔軟で、大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます・温水...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 適応温度範囲がカタログと異なるため、ご注意ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み(mm)

最小発注数量
3
1個
6
1個
10
1個
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,932円
( 7,625円 )
2日目
10,624円
( 11,686円 )
1日目
12,531円
( 13,784円 )
7日目
16,397円
( 18,037円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟で、大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます
・温水・冷水パイプだけではなく、ダクトシステムの断熱材としても使われます。ダクト内外に貼ると断熱効果、消音効果を発揮しダクト外面を美しく仕上げます
・耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 適応温度範囲がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱シート(エアロシート) 非粘着のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱シート(エアロシート) 非粘着
断熱チューブ 特殊エラストマー
ベンダーガイド(EA276GA用)
NPTブッシング
F1/2""x1/2"" エルボユニオン(ロウ付型)
PTねじコネクター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,932円-4,415円 -25,846円 -1,043円 -2,253円648円 -
通常出荷日1日目〜2日目2日目1日目〜1日目1日目
分類冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材
冷媒配管用部材 種類冷媒配管用関連部材冷媒配管用関連部材冷媒配管用関連部材継手継手継手
材質特殊エラストマー(独立気泡構造)特殊エラストマー真鍮真鍮真鍮真鍮
仕様非粘着-----
長さ(m)2-----
よく一緒に購入される商品

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト