メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PT1/8"×F1/4" スイベルアダプター

通常単価(税別)
1,761円
税込単価
1,937円
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【銅管用継手】PT1/8"×F1/4" スイベルアダプターです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA405B-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA405B-11の仕様・寸法情報

種類
ストレート
接続種類
ねじ⇔ねじ
適用管サイズ 規格
インチ 異径
接続ねじの種類 1
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び 1
1/8B(6A)
メスねじ(フレアー)
1/4"

型番リスト

表示件数
型番
EA405B-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,761円
( 1,937円 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【銅管用継手】PT1/8"×F1/4" スイベルアダプターです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PT1/8"×F1/4" スイベルアダプターの型番EA405B-11のページです。 型番EA405B-11に関する仕様情報を記載しております。
PT1/8"×F1/4" スイベルアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PT1/8"×F1/4" スイベルアダプター
F1/4""xF1/4"" フレアーエルボ(銅パッキン付)
Rc1/2""x12.70mm アダプター(雌)
銅管継手 給湯用 銅管座付水栓ソケット
黄銅製低圧用継手ハーフエルボユニオン
黄銅継手 ナット付ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)
メーカーエスコエスコエスコミヤコキッツオンダ製作所
通常価格1,761円1,612円608円1,142円2,035円1,851円 -
通常出荷日3日目1日目1日目5日目3日目4日目
種類ストレートエルボストレートストレートエルボストレート
接続種類ねじ⇔ねじねじ⇔ねじ管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格インチ 異径-インチ 同径インチ 同径メートル 同径インチ 同径
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)-Rc(管用テーパめねじ)Rp(平行めねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行めねじ)
ねじの呼び 11/8B(6A)-1/2B(15A)1/2B(15A)1/4B(8A)1/2B(15A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました