メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が52型番あります。

油圧ワークサポート 単動・フランジ形 LC

通常単価(税別)
65,300円~156,639円
税込単価
71,830円~172,303円
通常出荷日:9日目

【特長】・強力なサポート力とスムーズな動作を実現・確実なワークタッチ・確実な順次動作・耐環境性能・エア...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が52型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端材質

ストローク S

(mm)

ピンプランジャ種類

プランジャバネ力

プランジャ動作確認

バリエーション

寸法D

(mm)

最小発注数量
ステンレス
6.5
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
26
1個
ステンレス
6.5
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
26
1個
ステンレス
6.5
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
30
1個
ステンレス
6.5
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
30
1個
ステンレス
6.5
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
30
1個
ステンレス
6.5
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
30
1個
ステンレス
8
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
36
1個
ステンレス
8
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
36
1個
ステンレス
8
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
36
1個
ステンレス
8
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
36
1個
-
-
フランジ付
-
なし(標準)
ロッドレス中空タイプ(ロッドは客先殿手配)
40
1個
ステンレス
16
フランジ付 / 先端タップ / ロングストローク
-
なし(標準)
油圧上昇ロングストロークタイプ
40
1個
ステンレス
8
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
40
1個
ステンレス
8
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
40
1個
ステンレス
8
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
40
1個
ステンレス
8
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
40
1個
ステンレス
8
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
40
1個
ステンレス
8
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
40
1個
-
-
フランジ付
-
なし(標準)
ロッドレス中空タイプ(ロッドは客先殿手配)
48
1個
ステンレス
20
フランジ付 / 先端タップ / ロングストローク
-
なし(標準)
油圧上昇ロングストロークタイプ
48
1個
ステンレス
10
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
48
1個
ステンレス
10
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
48
1個
ステンレス
10
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
48
1個
ステンレス
10
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
48
1個
ステンレス
10
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
48
1個
ステンレス
10
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
48
1個
-
-
フランジ付
-
なし(標準)
ロッドレス中空タイプ(ロッドは客先殿手配)
55
1個
ステンレス
24
フランジ付 / 先端タップ / ロングストローク
-
なし(標準)
油圧上昇ロングストロークタイプ
55
1個
ステンレス
12
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
55
1個
ステンレス
12
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
55
1個
ステンレス
12
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
55
1個
ステンレス
12
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
55
1個
ステンレス
12
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
55
1個
ステンレス
12
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
55
1個
-
-
フランジ付
-
なし(標準)
ロッドレス中空タイプ(ロッドは客先殿手配)
65
1個
ステンレス
28
フランジ付 / 先端タップ / ロングストローク
-
なし(標準)
油圧上昇ロングストロークタイプ
65
1個
ステンレス
14
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
65
1個
ステンレス
14
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
65
1個
ステンレス
14
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
65
1個
ステンレス
14
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
65
1個
ステンレス
14
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
65
1個
ステンレス
14
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
65
1個
-
-
フランジ付
-
なし(標準)
ロッドレス中空タイプ(ロッドは客先殿手配)
75
1個
ステンレス
16
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
75
1個
ステンレス
16
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
75
1個
ステンレス
16
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
75
1個
ステンレス
16
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
75
1個
-
-
フランジ付
-
なし(標準)
ロッドレス中空タイプ(ロッドは客先殿手配)
90
1個
ステンレス
20
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
90
1個
ステンレス
20
フランジ付 / 先端タップ
強バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
90
1個
ステンレス
20
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
90
1個
ステンレス
20
フランジ付 / 先端タップ
弱バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,549円
( 75,404円 )
9日目
68,549円
( 75,404円 )
9日目
68,549円
( 75,404円 )
9日目
76,150円
( 83,765円 )
9日目
68,549円
( 75,404円 )
9日目
76,150円
( 83,765円 )
9日目
70,575円
( 77,633円 )
9日目
78,015円
( 85,817円 )
9日目
70,575円
( 77,633円 )
9日目
78,015円
( 85,817円 )
9日目
66,844円
( 73,528円 )
9日目
86,701円
( 95,371円 )
9日目
72,280円
( 79,508円 )
9日目
65,300円
( 71,830円 )
9日目
79,881円
( 87,869円 )
9日目
72,280円
( 79,508円 )
9日目
65,300円
( 71,830円 )
9日目
79,881円
( 87,869円 )
9日目
74,915円
( 82,407円 )
9日目
96,471円
( 106,118円 )
9日目
80,495円
( 88,545円 )
9日目
72,280円
( 79,508円 )
9日目
89,031円
( 97,934円 )
9日目
80,495円
( 88,545円 )
9日目
72,280円
( 79,508円 )
9日目
89,031円
( 97,934円 )
9日目
83,130円
( 91,443円 )
9日目
110,742円
( 121,816円 )
9日目
92,441円
( 101,685円 )
9日目
83,130円
( 91,443円 )
9日目
101,747円
( 111,922円 )
9日目
92,441円
( 101,685円 )
9日目
83,130円
( 91,443円 )
9日目
101,747円
( 111,922円 )
9日目
92,901円
( 102,191円 )
9日目
126,713円
( 139,384円 )
9日目
105,467円
( 116,014円 )
9日目
95,076円
( 104,584円 )
9日目
116,942円
( 128,636円 )
9日目
105,467円
( 116,014円 )
9日目
95,076円
( 104,584円 )
9日目
116,942円
( 128,636円 )
9日目
119,427円
( 131,370円 )
9日目
129,038円
( 141,942円 )
9日目
142,528円
( 156,781円 )
9日目
129,038円
( 141,942円 )
9日目
142,528円
( 156,781円 )
9日目
134,153円
( 147,568円 )
9日目
142,528円
( 156,781円 )
9日目
156,639円
( 172,303円 )
9日目
142,528円
( 156,781円 )
9日目
156,639円
( 172,303円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なサポート力とスムーズな動作を実現
・確実なワークタッチ
・確実な順次動作
・耐環境性能
・エアパージ可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ワークサポート 単動・フランジ形 LCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧ワークサポート 単動・フランジ形 LC
油圧ワークサポート 単動・ネジ込み形 LD
ハイパワーエアワークサポート WNCシリーズ
ショートストロークプランジャ PSPS
スクリュー ダンパー(SCD)
ロングストロークプランジャー(軽荷重用)HSP-L
メーカーコスメックコスメックコスメック鍋屋バイテックイマオコーポレーション小西製作所
通常価格65,300円-59,100円 -41,250円 -1,481円 -1,537円 -5,707円
通常出荷日9日目9日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜39日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし---
本体材質スチールスチールステンレスステンレススチール鋼材SUM22L
取付方法ねじ止めねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
ゆるみ止めなしなしなしなしなしアロック
本体表面処理その他その他なしなし四三酸化鉄皮膜黒色四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト