メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレススプロケット 120B形

通常単価(税別)
16,766円~54,054円
税込単価
18,443円~59,459円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐環境用、片ボス形状【用途】・食品機械等で使用されています

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小発注数量
10
23
1個
11
25
1個
12
25
1個
13
25
1個
14
25
1個
15
25
1個
16
25
1個
17
25
1個
18
25
1個
19
25
1個
20
25
1個
21
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,766円
( 18,443円 )
4日目
20,214円
( 22,235円 )
4日目
21,567円
( 23,724円 )
4日目
23,710円
( 26,081円 )
4日目
27,218円
( 29,940円 )
4日目
33,051円
( 36,356円 )
4日目
35,816円
( 39,398円 )
4日目
38,702円
( 42,572円 )
4日目
41,769円
( 45,946円 )
4日目
45,768円
( 50,345円 )
4日目
50,558円
( 55,614円 )
4日目
54,054円
( 59,459円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐環境用、片ボス形状
【用途】
・食品機械等で使用されています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプロケット 120B形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススプロケット 120B形
標準スプロケット120-2B形
標準スプロケット120C形
標準スプロケット35-2B形
標準スプロケット100-2B形
ニバイピッチスプロケット2122B形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格16,766円-81,322円43,741円 -4,149円 -56,345円37,366円
通常出荷日4日目5日目4日目〜4日目5日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
スプロケット形状B形B形C形B形B形B形
チエーンNo.120120-212035-2100-2C2122H
列数121221
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト