メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。
  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • 許容トルク範囲(N・m)

  • ボス径(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

カナロック KPL220

通常単価(税別)
15,546円~144,287円
税込単価
17,101円~158,716円
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・KPL220形の伝達トルクはKPL200形の約2倍以上です・アウターリンクとインナーリンクの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

ボス径

(mm)

許容トルク

(N・m)

最小発注数量
45
3000.1~10000.0
75
3510
1個
48
3000.1~10000.0
80
3720
1個
50
3000.1~10000.0
80
4300
1個
55
3000.1~10000.0
85
4700
1個
60
3000.1~10000.0
90
5810
1個
65
3000.1~10000.0
95
6100
1個
70
10000.1~300000.0
110
11800
1個
75
10000.1~300000.0
115
12600
1個
80
10000.1~300000.0
120
14700
1個
85
10000.1~300000.0
125
15600
1個
90
10000.1~300000.0
130
17900
1個
95
10000.1~300000.0
135
18900
1個
100
10000.1~300000.0
145
23300
1個
110
10000.1~300000.0
155
30400
1個
120
10000.1~300000.0
165
37000
1個
130
10000.1~300000.0
180
49000
1個
140
10000.1~300000.0
190
59000
1個
150
10000.1~300000.0
200
67000
1個
160
10000.1~300000.0
210
76000
1個
170
10000.1~300000.0
225
104000
1個
180
10000.1~300000.0
235
116000
1個
190
10000.1~300000.0
250
130000
1個
200
10000.1~300000.0
260
136000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,546円
( 17,101円 )
4日目
17,259円
( 18,985円 )
4日目
17,259円
( 18,985円 )
4日目
18,305円
( 20,136円 )
4日目
19,288円
( 21,217円 )
4日目
20,458円
( 22,504円 )
4日目
24,367円
( 26,804円 )
4日目
24,539円
( 26,993円 )
4日目
26,603円
( 29,263円 )
4日目
27,864円
( 30,650円 )
4日目
27,864円
( 30,650円 )
4日目
29,355円
( 32,291円 )
4日目
37,267円
( 40,994円 )
4日目
41,166円
( 45,283円 )
4日目
43,975円
( 48,373円 )
4日目
56,114円
( 61,725円 )
4日目
57,465円
( 63,212円 )
4日目
61,548円
( 67,703円 )
4日目
72,290円
( 79,519円 )
4日目
96,698円
( 106,368円 )
4日目
100,355円
( 110,391円 )
4日目
140,602円
( 154,662円 )
5日目
144,287円
( 158,716円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KPL220形の伝達トルクはKPL200形の約2倍以上です
・アウターリンクとインナーリンクの径はKPL200と同じサイズです
・大型のギヤ、スプロケット等、伝達トルクの大きな条件で使用できます
・ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カナロック KPL220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カナロック KPL220
カナロック KPL201
カナロック KPL202
カナロック KPL251
カナロック KPL250形
カナロック KPL210形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格15,546円-3,440円 -5,403円 -4,855円 -2,495円 -2,770円 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類ストレートフランジ付フランジ付ナット締付ナット締付薄肉
センタリングなしなしありありなしあり
本体材質機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼
表面処理なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト