メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サークルギヤ CRM

通常単価(税別)
18,060円~62,045円
税込単価
19,866円~68,250円
通常出荷日:4日目

【特長】・歯数が多く、内径を加工した平歯車【用途】・ミッション等減速率の高い製品に使用

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数

穴径

(mm)

歯幅

(mm)

最小発注数量
2
120
194
20
1個
2
200
354
20
1個
2.5
120
245
25
1個
2.5
200
445
25
1個
3
120
296
30
1個
3
160
416
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,060円
( 19,866円 )
4日目
33,598円
( 36,958円 )
4日目
26,966円
( 29,663円 )
4日目
61,796円
( 67,976円 )
4日目
44,778円
( 49,256円 )
4日目
62,045円
( 68,250円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯数が多く、内径を加工した平歯車
【用途】
・ミッション等減速率の高い製品に使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サークルギヤ CRMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サークルギヤ CRM
SIR リングギヤ
リングギヤ SSR
TCG継ぎ足し治具
ヘプコ リングレールギヤ
ヘプコ リングレールギア備品 ベアリング
メーカー片山チエン小原歯車工業小原歯車工業加茂精工小原歯車工業小原歯車工業
通常価格18,060円-39,308円 -32,899円 -10,684円 -175,462円 -8,631円 -
通常出荷日4日目2日目2日目19日目2日目在庫品1日目〜
材質機械構造用炭素鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リングレールギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト