メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 有効山数(歯)

    ~mm
  • 歯巾W(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスラックギヤ SUSKF

通常単価(税別)
15,911円~54,792円
税込単価
17,502円~60,271円
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れ、両端面仕上加工、継ぎ合わせが可能なラックギヤ【用途】・搬送装置や...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

全長 L

(mm)

有効山数

(歯)

歯巾W

(mm)

最小発注数量
1.5
999.03
212
15
1個
2
1005.31
160
20
1個
2.5
1005.31
128
25
1個
3
999.03
106
30
1個
4
1005.31
80
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,911円
( 17,502円 )
5日目
22,609円
( 24,870円 )
5日目
30,779円
( 33,857円 )
5日目
35,633円
( 39,196円 )
5日目
54,792円
( 60,271円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れ、両端面仕上加工、継ぎ合わせが可能なラックギヤ
【用途】
・搬送装置や工作機械などに使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラックギヤ SUSKFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラックギヤ SUSKF
ステンレスラックギヤ SUSK
CPステンレスラックギヤ SUSKCPF
取付穴加工ステンレスラックギヤ SUSKFH
ヘリカルラックギヤ KHE
SUSKMR ステンレス丸ラックギヤ
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格15,911円-6,450円 -8,295円 -18,672円 -4,631円8,069円 -
通常出荷日5日目4日目4日目〜5日目4日目4日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品静粛性該当なし
種類ラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)ラック(丸形)
歯種スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードヘリカルスタンダード
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス一般鉄鋼材ステンレス
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304-SUS303
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト