メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ヘリカルラックギヤ KHE

通常単価(税別)
4,631円
税込単価
5,094円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじれ方向

最小発注数量
左
1個
右
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,631円
( 5,094円 )
4日目
4,631円
( 5,094円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ
【用途】
・搬送装置や工作機械などに使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリカルラックギヤ KHEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘリカルラックギヤ KHE
CPステンレス取付穴加工ラックギヤ SUSKCPFH
ステンレスラックギヤ SUSK
SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤ
KMRSH 丸ラックギヤ
KG 焼入歯研ラックギヤ
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格4,631円18,672円 -6,450円 -21,427円 -4,306円 -4,076円 -
通常出荷日4日目5日目4日目5日目4日目4日目
特性・用途静粛性耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品該当なし該当なし該当なし
種類ラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)ラック(丸形)ラック(角形)
モジュール2-----
全長 L(mm)50510005051000505-
歯種ヘリカルスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト