メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 有効山数(歯)

    ~mm
  • 長さ(呼び)

    ~mm
  • ラック径(φ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

CP丸ラックギヤ KMRCP

通常単価(税別)
3,904円~13,760円
税込単価
4,294円~15,136円
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・円形状のCPラックギヤ【用途】・ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

全長 L

(mm)

有効山数

(歯)

長さ(呼び)

ラック径

(φ)

最小発注数量
0.7958
505
200
500
10
1個
1.5915
505
99
500
15
1個
3.1831
1010
99
1000
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,085円
( 4,494円 )
4日目
3,904円
( 4,294円 )
4日目
13,760円
( 15,136円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形状のCPラックギヤ
【用途】
・ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CP丸ラックギヤ KMRCPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CP丸ラックギヤ KMRCP
KMRSH 丸ラックギヤ
KMR 丸ラックギヤ
SUSKMR ステンレス丸ラックギヤ
SCMKCPFT CP調質ラックギヤ
KCPG CP焼入歯研ラックギヤ
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格3,904円-4,306円 -4,149円 -8,069円 -6,531円 -4,078円 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜4日目〜4日目〜4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類ラック(丸形)ラック(丸形)ラック(丸形)ラック(丸形)ラック(角形)ラック(角形)
歯種スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理黒染黒染黒染なし黒染黒染
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト