メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 有効山数(歯)

    ~mm
  • 長さ(呼び)

    ~mm
  • 歯巾W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

CPステンレスラックギヤ SUSKCPF

通常単価(税別)
8,295円~35,633円
税込単価
9,125円~39,196円
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れたラックです・両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

全長 L

(mm)

有効山数

(歯)

長さ(呼び)

歯巾W

(mm)

最小発注数量
1.5915
1000
200
1000
15
1個
1.5915
500
100
500
15
1個
3.1831
1000
100
1000
30
1個
3.1831
500
50
500
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,911円
( 17,502円 )
5日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
35,633円
( 39,196円 )
5日目
18,003円
( 19,803円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れたラックです
・両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ
【用途】
・搬送装置や産業機械などに使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CPステンレスラックギヤ SUSKCPFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CPステンレスラックギヤ SUSKCPF
ステンレスラックギヤ SUSKF
ステンレスラックギヤ SUSK
取付穴加工ステンレスラックギヤ SUSKFH
CP丸ラックギヤ KMRCP
SCMKCPFT CP調質ラックギヤ
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格8,295円-15,911円 -6,450円 -18,672円 -3,904円 -6,531円 -
通常出荷日4日目〜5日目4日目5日目4日目〜4日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品該当なし該当なし
種類ラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)ラック(丸形)ラック(角形)
歯種スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304-合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト