メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 有効山数(歯)

    ~mm
  • 歯巾W(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CPステンレス取付穴加工ラックギヤ SUSKCPFH

通常単価(税別)
18,672円~39,809円
税込単価
20,539円~43,790円
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れたラックです・取付穴付きです【用途】・搬送装置や、産業機械などに使...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

有効山数

(歯)

歯巾W

(mm)

最小発注数量
1.5915
200
15
1個
3.1831
100
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,672円
( 20,539円 )
5日目
39,809円
( 43,790円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れたラックです
・取付穴付きです
【用途】
・搬送装置や、産業機械などに使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CPステンレス取付穴加工ラックギヤ SUSKCPFHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CPステンレス取付穴加工ラックギヤ SUSKCPFH
SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤ
KMRSH 丸ラックギヤ
ステンレスラックギヤ SUSK
ヘリカルラックギヤ KHE
取付穴加工ステンレスラックギヤ SUSKFH
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格18,672円-21,427円 -4,306円 -6,450円 -4,631円18,672円 -
通常出荷日5日目5日目4日目4日目4日目5日目
特性・用途耐食性・耐薬品該当なし該当なし耐食性・耐薬品静粛性耐食性・耐薬品
種類ラック(角形)ラック(角形)ラック(丸形)ラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)
全長 L(mm)10001000505505505-
歯種スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードヘリカルスタンダード
材質ステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト