メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 有効山数(歯)

    ~mm
  • 歯巾W(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレスラックギヤ SUSK

通常単価(税別)
6,450円~27,339円
税込単価
7,095円~30,073円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ【用途】・搬送装置や工作機械などに使用

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

有効山数

(歯)

歯巾W

(mm)

最小発注数量
1
159
10
1個
1.5
105
15
1個
2
79
20
1個
2.5
63
25
1個
3
52
30
1個
4
39
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,450円
( 7,095円 )
4日目
7,683円
( 8,451円 )
4日目
11,056円
( 12,162円 )
4日目
14,993円
( 16,492円 )
4日目
17,200円
( 18,920円 )
4日目
27,339円
( 30,073円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ
【用途】
・搬送装置や工作機械などに使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラックギヤ SUSKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラックギヤ SUSK
ヘリカルラックギヤ KHE
CPステンレス取付穴加工ラックギヤ SUSKCPFH
SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤ
KMRSH 丸ラックギヤ
ステンレスラックギヤ SUSKF
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格6,450円-4,631円18,672円 -21,427円 -4,306円 -15,911円 -
通常出荷日4日目4日目5日目5日目4日目5日目
特性・用途耐食性・耐薬品静粛性耐食性・耐薬品該当なし該当なし耐食性・耐薬品
種類ラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)ラック(丸形)ラック(角形)
全長 L(mm)50550510001000505-
歯種スタンダードヘリカルスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
材質ステンレス一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト