メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • CP

  • 歯数(T)

    ~mm
  • 歯幅T(mm)

    ~mm
  • 穴径d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

CPステンレス平歯車 B型 SUSMCP

通常単価(税別)
1,861円~12,165円
税込単価
2,047円~13,382円
通常出荷日:4日目

【特長】・歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車・ステンレス製で耐食性に優れています【用途】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

CP

歯数

(T)

歯幅T

(mm)

穴径d

(mm)

最小発注数量
1.5915
CP5
20
15
8
1個
1.5915
CP5
25
15
10
1個
1.5915
CP5
30
15
10
1個
3.1831
CP10
20
30
15
1個
3.1831
CP10
25
30
20
1個
3.1831
CP10
30
30
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,861円
( 2,047円 )
4日目
2,316円
( 2,548円 )
4日目
2,762円
( 3,038円 )
4日目
6,202円
( 6,822円 )
4日目
8,228円
( 9,051円 )
4日目
12,165円
( 13,382円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車
・ステンレス製で耐食性に優れています
【用途】
・サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用
【仕様】
・形状:ボス有り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CPステンレス平歯車 B型 SUSMCPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CPステンレス平歯車 B型 SUSMCP
平歯車 B型 M
歯研平歯車 B型 MG
SGR歯研黒染め高周波焼入平歯車B型 ハブ付き
CP歯研平歯車 MCPG
SUSM-A ステンレス平歯車A形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン協育歯車工業(KG)片山チエン片山チエン
通常価格1,861円-10,569円 -1,861円 -2,954円 -2,713円 -3,582円 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
形状B形B形B形B形B形A形
軸穴形状丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
材質ステンレス機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼S45C機械構造用炭素鋼ステンレス
表面処理なし黒染黒染-黒染なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト