メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 歯幅T(mm)

    ~mm
  • 穴径d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

平歯車 B型 M

通常単価(税別)
10,569円~48,913円
税込単価
11,626円~53,804円
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・汎用性の高い平歯車です【用途】・一般産業機械・大型機械装置などに使用【仕様】・形状:ボス有り

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数

(T)

歯幅T

(mm)

穴径d

(mm)

最小発注数量
8
12
75
28
1個
8
13
75
28
1個
8
14
75
28
1個
8
15
75
28
1個
8
16
75
28
1個
8
17
75
28
1個
8
18
75
28
1個
8
19
75
28
1個
8
20
75
28
1個
8
21
75
30
1個
8
22
75
30
1個
8
23
75
30
1個
8
24
75
30
1個
8
25
75
30
1個
8
26
75
30
1個
8
27
75
30
1個
8
28
75
30
1個
8
30
75
30
1個
10
15
90
30
1個
10
20
90
30
1個
10
25
90
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,569円
( 11,626円 )
4日目
11,362円
( 12,498円 )
4日目
12,098円
( 13,308円 )
4日目
12,346円
( 13,581円 )
4日目
13,885円
( 15,274円 )
4日目
15,605円
( 17,166円 )
4日目
16,167円
( 17,784円 )
4日目
17,945円
( 19,740円 )
4日目
18,292円
( 20,121円 )
4日目
20,070円
( 22,077円 )
4日目
21,955円
( 24,151円 )
4日目
24,535円
( 26,989円 )
4日目
26,776円
( 29,454円 )
4日目
27,231円
( 29,954円 )
4日目
29,414円
( 32,355円 )
5日目
31,705円
( 34,876円 )
5日目
34,053円
( 37,458円 )
5日目
37,956円
( 41,752円 )
5日目
23,220円
( 25,542円 )
4日目
37,493円
( 41,242円 )
5日目
48,913円
( 53,804円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高い平歯車です
【用途】
・一般産業機械・大型機械装置などに使用
【仕様】
・形状:ボス有り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平歯車 B型 Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平歯車 B型 M
歯研平歯車 B型 MG
CPステンレス平歯車 B型 SUSMCP
SGR歯研黒染め高周波焼入平歯車B型 ハブ付き
CP歯研平歯車 MCPG
SCMMT 調質平歯車
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン協育歯車工業(KG)片山チエン片山チエン
通常価格10,569円-1,861円 -1,861円 -2,954円 -2,713円 -1,408円 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
形状B形B形B形B形B形B形
軸穴形状丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
材質機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼ステンレスS45C機械構造用炭素鋼スチール
表面処理黒染黒染なし-黒染黒染

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト