17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

レーザポジショニングセンサ用 センサヘッドケーブル/Ethernetケーブル/電源入出力ケーブル

通常単価(税別)
4,40022,000
税込単価
4,84024,200
通常出荷日:6日目

レーザポジショニングセンサSmart LPS 1D専用のセンサヘッドケーブル/Ethernetケーブル...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

品名

最小発注数量
1
Ethernetケーブル
1個
1
電源・入出力ケーブル
1個
3
センサヘッドケーブル
1個
5
センサヘッドケーブル
1個
10
センサヘッドケーブル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
6日目
4,400
( 4,840 )
6日目
8,800
( 9,680 )
6日目
13,200
( 14,520 )
6日目
22,000
( 24,200 )
6日目

詳細情報

基本情報

レーザポジショニングセンサSmart LPS 1D専用のセンサヘッドケーブル/Ethernetケーブル/電源・入出力ケーブルです。
【特長】
・HMYSHC:レーザポジショニングセンサSmart LPS 1D(H810)のセンサヘッドとPC/PLC/電源を接続するためのケーブルです。3m、5m、10mの3種類あります
・HM12NET:レーザポジショニングセンサSmart LPS 1D(H810)のEthernetケーブルです。センサヘッドケーブルと合わせて使用します。長さは1m
・HM12PS:レーザポジショニングセンサSmart LPS 1D(H810)の電源・入出力ケーブルです。センサヘッドケーブルと合わせて使用します。長さは1m

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザポジショニングセンサ用 センサヘッドケーブル/Ethernetケーブル/電源入出力ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザポジショニングセンサ用 センサヘッドケーブル/Ethernetケーブル/電源入出力ケーブル
レーザオートコリメータ Smart LAC用モニタ/電源ケーブル/RGBケーブル/USBケーブル
レーザオートコリメータ Smart LAC用ケーブル/通信ケーブル/端子台
レーザポジショニングセンサSmart LPS 1D(H810)
ビーム計測センサSmart ProCo用NDフィルタホルダ
レーザオートコリメータ SmartLAC 画像処理部用ACアダプタ(HDC24V-2710MA)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格4,400-1,540 -1,150 -343,20013,2007,500
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザオートコリメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト