17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

レーザオートコリメータSmart LAC(H420)

通常単価(税別)
424,160639,760
税込単価
466,576703,736
通常出荷日:6日目

「繰り返し再現性:保証値1秒(0.0003度)」「ビーム径:最小Φ0.5mm」高精度・高分解能を実現し...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 測定には測定用アプリケーションSmartLac SurugaOptGaugeをダウンロードしたPCが必要です。
  • 対向2面の平行度を測りたい場合は、対向ビーム分岐アダプタセット(H420CL-135R2-10-300A-T、H420CL-135B2-10-300A-T、H420CL-135B2-05-300A-T)を購入のうえ、H420-APを別途購入ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定波長

(nm)

測定レンジ

セット内容一覧

ビーム径

(mm)

最小発注数量
405±10
±1.35度:0~150mm(W.D.)、±1.00度:150~200mm(W.D.)、±0.75度:200~250mm(W.D.)、±0.50度:250~300mm(W.D.)(反射角度測定時)
なし
0.5
1個
405±10
反射角:±0.5度、-90度分岐:80mm以内、+90度分岐:180mm以内
H420センサヘッド、対向ビーム分岐アダプタ
0.5
1個
405±10
±1.35度:0~150mm(W.D.)、±1.00度:150~200mm(W.D.)、±0.75度:200~250mm(W.D.)、±0.50度:250~300mm(W.D.)(反射角度測定時)
なし
1
1個
405±10
反射角:±0.5度、-90度分岐:80mm以内、+90度分岐:180mm以内
H420センサヘッド、対向ビーム分岐アダプタ
1
1個
405±10
±1.35度:0~150mm(W.D.)、±1.00度:150~200mm(W.D.)、±0.75度:200~250mm(W.D.)、±0.50度:250~300mm(W.D.)(反射角度測定時)
なし
3.0
1個
660±10
±1.35度:0~150mm(W.D.)、±1.00度:150~200mm(W.D.)、±0.75度:200~250mm(W.D.)、±0.50度:250~300mm(W.D.)(反射角度測定時)
なし
1
1個
660±10
反射角:±0.5度、-90度分岐:80mm以内、+90度分岐:180mm以内
H420センサヘッド、対向ビーム分岐アダプタ
1
1個
660±10
±1.35度:0~150mm(W.D.)、±1.00度:150~200mm(W.D.)、±0.75度:200~250mm(W.D.)、±0.50度:250~300mm(W.D.)(反射角度測定時)
なし
3.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
476,960
( 524,656 )
6日目
639,760
( 703,736 )
6日目
450,560
( 495,616 )
6日目
613,360
( 674,696 )
6日目
476,960
( 524,656 )
6日目
424,160
( 466,576 )
6日目
586,960
( 645,656 )
6日目
450,560
( 495,616 )
6日目

詳細情報

基本情報

「繰り返し再現性:保証値1秒(0.0003度)」「ビーム径:最小Φ0.5mm」高精度・高分解能を実現したレーザオートコリメータです。また、コリメート調整に必要な「角度とビームダイバージェンス」測定も可能なモデル。
【特長】
・PC制御タイプで測定結果管理しやすい
・レーザ波長:赤(660nm)/青(405nm)
・ビーム径:Φ0.5mm/Φ1mm/Φ3mm
・初期校正不要
【用途】
・PC制御で治具使い
・コリメート調整(角度とビームダイバージェンス)
・微小光学素子の角度測定など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 測定には測定用アプリケーションSmartLac SurugaOptGaugeをダウンロードしたPCが必要です。
  • 対向2面の平行度を測りたい場合は、対向ビーム分岐アダプタセット(H420CL-135R2-10-300A-T、H420CL-135B2-10-300A-T、H420CL-135B2-05-300A-T)を購入のうえ、H420-APを別途購入ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザオートコリメータSmart LAC(H420)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザオートコリメータSmart LAC(H420)
レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)
レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)
レーザオートコリメータSmart LACシングルスポット測定(HPU-500SET)
レーザポジショニングセンサSmart LPS 1D(H810)
変位角度測定センサ Smart LPS 3D(H720)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格424,160-208,270 -179,510335,457 -343,200730,400
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザオートコリメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト