メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SUSFBN2052B ステンレスフィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

通常単価(税別)
10,231円~13,126円
税込単価
11,254円~14,439円
通常出荷日:4日目

【特長】・片ボス形状・軸穴・キー溝・タップ加工付(新JISキー仕様)【用途】・耐環境搬送装置等に使用

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小発注数量
10
25
1個
10
30
1個
10
35
1個
10
40
1個
11
25
1個
11
30
1個
11
35
1個
11
40
1個
12
25
1個
12
30
1個
12
35
1個
12
40
1個
13
25
1個
13
30
1個
13
35
1個
13
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,231円
( 11,254円 )
4日目
10,231円
( 11,254円 )
4日目
10,231円
( 11,254円 )
4日目
10,231円
( 11,254円 )
4日目
11,901円
( 13,091円 )
4日目
11,901円
( 13,091円 )
4日目
11,901円
( 13,091円 )
4日目
11,901円
( 13,091円 )
4日目
13,049円
( 14,354円 )
4日目
13,049円
( 14,354円 )
4日目
13,049円
( 14,354円 )
4日目
13,049円
( 14,354円 )
4日目
12,900円
( 14,190円 )
4日目
12,900円
( 14,190円 )
4日目
13,126円
( 14,439円 )
4日目
13,126円
( 14,439円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片ボス形状
・軸穴・キー溝・タップ加工付(新JISキー仕様)
【用途】
・耐環境搬送装置等に使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSFBN2052B ステンレスフィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSFBN2052B ステンレスフィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用
SUSFBN2062B ステンレスフィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用
SUSFBN2042B ステンレスフィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用
SUSFBN2040B ステンレスフィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用
SUSFBN2060B ステンレスフィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用
SUSFBN2050B ステンレスフィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格10,231円-17,348円 -6,656円 -5,412円 -12,026円 -8,748円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.C2052C2062HC2042C2040C2060HC2050
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト