メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が1,554型番あります。

高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャック

通常単価(税別)
38,200円~98,320円
税込単価
42,020円~108,152円
通常出荷日:14日目~19日目

【特長】・薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました・高把持力と繰り返...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が1,554型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

開寸法 L1

(mm)

閉寸法 L2

(mm)

使用圧力範囲

(MPa)

ゴムカバー

スイッチ

スイッチ型番

リード線長さ

スイッチ数

把持センター基準、高精度位置決め穴

チューブ内径

(mm)

仕様

最小発注数量
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2H
3m
2個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2H
3m
閉側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2H
3m
開側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2H
1m
2個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2H
1m
閉側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2H
1m
開側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2S
3m
2個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2S
3m
閉側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2S
3m
開側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2S
1m
2個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2S
1m
閉側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2S
1m
開側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2V
3m
2個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2V
3m
閉側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2V
3m
開側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2V
1m
2個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2V
1m
閉側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2V
1m
開側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3H
3m
2個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3H
3m
閉側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3H
3m
開側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3H
1m
2個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3H
1m
閉側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3H
1m
開側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3S
3m
2個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3S
3m
閉側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3S
3m
開側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3S
1m
2個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3S
1m
閉側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3S
1m
開側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3V
3m
2個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3V
3m
閉側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3V
3m
開側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3V
1m
2個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3V
1m
閉側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3V
1m
開側1個付
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
なし
なし
なし
なし
高精度位置決め穴あり
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2H
3m
2個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2H
3m
閉側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2H
3m
開側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2H
1m
2個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2H
1m
閉側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2H
1m
開側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2S
3m
2個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2S
3m
閉側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2S
3m
開側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2S
1m
2個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2S
1m
閉側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2S
1m
開側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2V
3m
2個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2V
3m
閉側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2V
3m
開側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2V
1m
2個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2V
1m
閉側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F2V
1m
開側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3H
3m
2個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3H
3m
閉側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3H
3m
開側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3H
1m
2個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
18.5
16.5
0.2~0.7
なし
スイッチ付
F3H
1m
閉側1個付
高精度位置決め穴なし
16
標準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,080円
( 56,188円 )
19日目
48,310円
( 53,141円 )
19日目
48,310円
( 53,141円 )
19日目
50,440円
( 55,484円 )
19日目
47,990円
( 52,789円 )
19日目
47,990円
( 52,789円 )
19日目
51,080円
( 56,188円 )
19日目
48,310円
( 53,141円 )
19日目
48,310円
( 53,141円 )
19日目
50,440円
( 55,484円 )
19日目
47,990円
( 52,789円 )
19日目
47,990円
( 52,789円 )
19日目
51,080円
( 56,188円 )
19日目
48,310円
( 53,141円 )
19日目
48,310円
( 53,141円 )
19日目
50,440円
( 55,484円 )
19日目
47,990円
( 52,789円 )
19日目
47,990円
( 52,789円 )
19日目
50,920円
( 56,012円 )
19日目
48,230円
( 53,053円 )
19日目
48,230円
( 53,053円 )
19日目
50,280円
( 55,308円 )
19日目
47,910円
( 52,701円 )
19日目
47,910円
( 52,701円 )
19日目
50,920円
( 56,012円 )
19日目
48,230円
( 53,053円 )
19日目
48,230円
( 53,053円 )
19日目
50,280円
( 55,308円 )
19日目
47,910円
( 52,701円 )
19日目
47,910円
( 52,701円 )
19日目
50,920円
( 56,012円 )
19日目
48,230円
( 53,053円 )
19日目
48,230円
( 53,053円 )
19日目
50,280円
( 55,308円 )
19日目
47,910円
( 52,701円 )
19日目
47,910円
( 52,701円 )
19日目
45,530円
( 50,083円 )
19日目
43,750円
( 48,125円 )
14日目
40,970円
( 45,067円 )
14日目
40,970円
( 45,067円 )
14日目
43,110円
( 47,421円 )
14日目
40,650円
( 44,715円 )
14日目
40,650円
( 44,715円 )
14日目
43,750円
( 48,125円 )
14日目
40,970円
( 45,067円 )
14日目
40,970円
( 45,067円 )
14日目
43,110円
( 47,421円 )
14日目
40,650円
( 44,715円 )
14日目
40,650円
( 44,715円 )
14日目
43,750円
( 48,125円 )
14日目
40,970円
( 45,067円 )
14日目
40,970円
( 45,067円 )
14日目
43,110円
( 47,421円 )
14日目
40,650円
( 44,715円 )
14日目
40,650円
( 44,715円 )
14日目
43,590円
( 47,949円 )
14日目
40,890円
( 44,979円 )
14日目
40,890円
( 44,979円 )
14日目
42,950円
( 47,245円 )
14日目
40,570円
( 44,627円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました
・高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャック
高耐久機器HPシリーズ 薄形ロングストロークハンド LST-HP1シリーズ
3方チャック WPPシリーズ
平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ
平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 MHSJ3シリーズ
平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズ
メーカーCKDCKDコスメックSMCSMCSMC
通常価格38,200円-35,977円 -47,237円 -30,943円 -35,950円 -34,585円 -
通常出荷日14日目〜16日目7日目在庫品1日目〜6日目〜19日目
把持方法挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数3本2本3本3本3本3本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式複動形複動形複動形複動形複動形複動形
本体形状円筒形角形(フラット形)特殊形円筒形円筒形円筒形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト