メカニカル部品技術窓口
【特長】・レンチ1本で繰返し位置決め精度5μm・基準穴とのスキマゼロ、高精度位...
詳細情報を確認する通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,640円 ( 12,804円 ) | 7日目 |
11,640円 ( 12,804円 ) | 7日目 |
11,640円 ( 12,804円 ) | 7日目 |
11,640円 ( 12,804円 ) | 7日目 |
11,640円 ( 12,804円 ) | 7日目 |
11,640円 ( 12,804円 ) | 7日目 |
12,850円 ( 14,135円 ) | 7日目 |
12,850円 ( 14,135円 ) | 7日目 |
12,850円 ( 14,135円 ) | 7日目 |
12,850円 ( 14,135円 ) | 7日目 |
【特長】
・レンチ1本で繰返し位置決め精度5μm
・基準穴とのスキマゼロ、高精度位置決めピンでプレート交換や小規模汎用化に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) 大頭テーパ -圧入-
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) 大頭球面 -圧入-
4.9
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -めねじ-
4.7通常価格(税別):660円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン ツバ付タイプ -先端形状選択タイプ-
4.2
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) 大頭テーパ -おねじ-
4.5
ミスミ
マーカーピン マイナス溝付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) R/テーパ/テーパR -全ねじ-
4.4