メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

位置誤差修正装置(リストコンプライアンサ)ロックアップRCCデバイス

通常単価(税別)
134,390円~150,450円
税込単価
147,829円~165,495円
通常出荷日:19日目

ロックアップRCCデバイスは従来のRCCデバイスに、フローティング状態を空気圧でロックアップする機構を...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

デバイス外径

(mm)

ゴムエレメントの種類

水平方向剛性

(kgf/cm)

最小発注数量
65
HCL-11
13.2
1個
65
HCL-12
7.6
1個
65
HCL-13
26.8
1個
89
HCL-11
17.9
1個
89
HCL-12
9.8
1個
89
HCL-13
30.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,390円
( 147,829円 )
19日目
134,390円
( 147,829円 )
19日目
134,390円
( 147,829円 )
19日目
150,450円
( 165,495円 )
19日目
150,450円
( 165,495円 )
19日目
150,450円
( 165,495円 )
19日目

詳細情報

基本情報

ロックアップRCCデバイスは従来のRCCデバイスに、フローティング状態を空気圧でロックアップする機構を加えました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置誤差修正装置(リストコンプライアンサ)ロックアップRCCデバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置誤差修正装置(リストコンプライアンサ)ロックアップRCCデバイス
位置誤差修正装置(リストコンプライアンサ)RCCデバイス
フロート位置検出センサ
クイックアジャスタslim QRECシリーズ
エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ
電動アクチュエータ モータ付仕様 FLSH グリッパ 2フィンガタイプ
メーカービーエルオートテックビーエルオートテックマシンエンジニアリングCKDAirTAC(エアタック)CKD
通常価格134,390円-68,980円 -4,099円57,900円 -10,311円 -76,062円 -
通常出荷日19日目19日目5日目19日目12日目5日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品本体本体(電動タイプ)
種類詳細ロックアップRCCデバイスRCCデバイス----
よく一緒に購入される商品

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト