メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ソフトシリコーンハンドル PXB-GR09型

通常単価(税別)
960円~1,190円
税込単価
1,056円~1,309円
通常出荷日:4日目

【特長】・やわらかいシリコーンゴムで覆われています・カバーとベースは一体型となっているため、外れません

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

色

最小発注数量
~100
96
114
ブラック
1個
~100
96
114
ブルー
1個
~100
96
114
グリーン
1個
~100
96
114
レッド
1個
~100
96
114
ホワイト
1個
~100
96
114
イエロー
1個
101~150
128
146
ブラック
1個
101~150
128
146
ブルー
1個
101~150
128
146
グリーン
1個
101~150
128
146
レッド
1個
101~150
128
146
ホワイト
1個
101~150
128
146
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960円
( 1,056円 )
4日目
960円
( 1,056円 )
4日目
960円
( 1,056円 )
4日目
960円
( 1,056円 )
4日目
960円
( 1,056円 )
4日目
960円
( 1,056円 )
4日目
1,190円
( 1,309円 )
4日目
1,190円
( 1,309円 )
4日目
1,190円
( 1,309円 )
4日目
1,190円
( 1,309円 )
4日目
1,190円
( 1,309円 )
4日目
1,190円
( 1,309円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかいシリコーンゴムで覆われています
・カバーとベースは一体型となっているため、外れません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトシリコーンハンドル PXB-GR09型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトシリコーンハンドル PXB-GR09型
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
アーチグリップ(オフセット仕様)
ハンドル KK-H型
ライン埋込取手 HH-WS型
ライン埋込取手 HH-WD型
メーカースガツネ工業ミスミイマオコーポレーションスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格960円-6,770円 -2,151円 -1,111円 -2,860円 -2,860円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし該当なし該当なし該当なし
本体種類標準形標準形標準形標準形埋込形埋込形
面付形種類U字形U字形アーチ形U字形--
形状ストレートストレートストレートストレートその他その他
取付方法めねじ丸穴めねじめねじ丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト