メカニカル部品技術窓口
| 部品名 | 手配品番 | 同梱部品 | ||
|---|---|---|---|---|
| グリッパAss'y | RMH-A13-01 | ① | ||
| カバーAss'y | RMH-A13-08 | ⑤、取付用ねじ | ||
| 専用フランジ | 三菱電機 031N,031P | JMHZ-A16-X7400-BRK-01 | 専用フランジ、取付用ボルト | |
| 安川電機 041N,041P | JMHZ-A16-X7400-BRK-02 | 専用フランジ、取付用ボルト | ||
| 安川電機 042N,042P | JMHZ-A16-X7400-BRK-03 | |||
| オートスイッチAss'y※1 | PNP | RMH-A00-05-P | ⑥ | |
| NPN | RMH-A00-05-N | |||
| 3ポートソレノイドバルブ | ノーマルオープン※2 | V124-5MOU | ② | |
| ノーマルクローズ | V114-5MOU | |||
| KUKA 061P | ノーマルオープン※2, 3 | V114-5MOU-X647 | ||
| ノーマルクローズ※3 | V124-5MOU-X647 | |||
| メインプレートAss'y | 下記以外 | RMH-A00-09-A | ⑦ | |
| 識別記号 071P、081P、101N | RMH-A00-09-B | |||
| 識別記号 091N、091P、121P | RMH-A00-09-C | |||
| コネクタケーブル | デジタルカタログP.32参照 | |||
| 配管プレートAss'y※2 | RMH-A00-06 | 配管プレート、取付用ボルト、Oリング | ||
| ワンタッチ管継手 | KQ2S04-M5N | ④ | ||
| サイレンサ付排気絞り弁 | ASN2-M5-X937 | ③ | ||
※1 オートスイッチAss'yは2つのオートスイッチを1部品に合体したアセンブリ部品です。交換の際はオートスイッチAss'y単位での交換となります。
オートスイッチ単体での交換はできません。
※2 ノーマルオープンのバルブを取付ける際には配管プレートAss'yが必要です。詳細は取扱説明書をご確認ください。
※3 KUKA向けグリッパの場合、3ポートソレノイドバルブは専用品番となります。
| 部品名 | 手配品番 | 同梱部品 | ||
|---|---|---|---|---|
| グリッパAss'y | RMH-A26-01 | ① | ||
| カバーAss'y | RMH-A26-08 | ⑤、取付用ねじ | ||
| 専用フランジ | 三菱電機 031N,031P | JMHZ-A16-X7400-BRK-01 | 専用フランジ、取付用ボルト | |
| 安川電機 041N,041P | JMHZ-A16-X7400-BRK-02 | 専用フランジ、取付用ボルト | ||
| 安川電機 042N,042P | JMHZ-A16-X7400-BRK-03 | |||
| オートスイッチAss'y※1 | PNP | RMH-A00-05-P | ⑥ | |
| NPN | RMH-A00-05-N | |||
| 3ポートソレノイドバルブ | ノーマルオープン※2 | V124-5MOU | ② | |
| ノーマルクローズ | V114-5MOU | |||
| KUKA 061P | ノーマルオープン※2, 3 | V114-5MOU-X647 | ||
| ノーマルクローズ※3 | V124-5MOU-X647 | |||
| メインプレートAss'y | 下記以外 | RMH-A00-09-A | ⑦ | |
| 識別記号 071P、081P、101N | RMH-A00-09-B | |||
| 識別記号 091N、091P、121P | RMH-A00-09-C | |||
| コネクタケーブル | デジタルカタログP.32参照 | |||
| 配管プレートAss'y※2 | RMH-A00-06 | 配管プレート、取付用ボルト、Oリング | ||
| ワンタッチ管継手 | KQ2S04-M5N | ④ | ||
| 排気絞り弁 | ASN2-M5-X937 | ③ | ||
※1 オートスイッチAss'yは2つのオートスイッチを1部品に合体したアセンブリ部品です。交換の際はオートスイッチAss'y単位での交換となります。
オートスイッチ1本での交換はできません。
※2 ノーマルオープンのバルブを取付ける際には配管プレートAss'yが必要です。詳細は取扱説明書をご確認ください。
※3 KUKA向けグリッパの場合、3ポートソレノイドバルブは専用品番となります。
| 部品名 | 手配品番 | 同梱部品 | ||
|---|---|---|---|---|
| グリッパAss'y | RMH-A32-01 | ① | ||
| カバーAss'y | 下記以外 | RMH-A32-08 | ⑤、取付用ねじ | |
| 識別記号 011A、051A | RMH-A32-08-B | |||
| 専用フランジ | 三菱電機 031N,031P | JMHZ-A16-X7400-BRK-01 | 専用フランジ、取付用ボルト | |
| 安川電機 041N,041P | JMHZ-A16-X7400-BRK-02 | 専用フランジ、取付用ボルト | ||
| 安川電機 042N,042P | JMHZ-A16-X7400-BRK-03 | |||
| オートスイッチAss'y※1 | PNP | RMH-A00-05-P | ⑥ | |
| NPN | RMH-A00-05-N | |||
| 3ポートソレノイドバルブ | ノーマルオープン※2 | V124-5MOU | ② | |
| ノーマルクローズ | V114-5MOU | |||
| KUKA 061P | ノーマルオープン※2, 3 | V114-5MOU-X647 | ||
| ノーマルクローズ※3 | V124-5MOU-X647 | |||
| メインプレートAss'y | 下記以外 | RMH-A00-09-A | ⑦ | |
| 識別記号 071P、081P、101N | RMH-A00-09-B | |||
| 識別記号 091N、091P、121P | RMH-A00-09-C | |||
| コネクタケーブル | デジタルカタログP.32参照 | |||
| 配管プレートAss'y※2 | RMH-A00-06 | 配管プレート、取付用ボルト、Oリング | ||
| ワンタッチ管継手 | KQ2S04-M5N | ④ | ||
| 排気絞り弁 | ASN2-M5-X937 | ③ | ||
※1 オートスイッチAss'yは2つのオートスイッチを1部品に合体したアセンブリ部品です。交換の際はオートスイッチAss'y単位での交換となります。
オートスイッチ単体での交換はできません。
※2 ノーマルオープンのバルブを取付ける際には配管プレートAss'yが必要です。詳細は取扱説明書をご確認ください。
※3 KUKA向けグリッパの場合、3ポートソレノイドバルブは専用品番となります。

| 識別記号 | ロボットメーカ | A エアグリッパ側 | B ロボット側 | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| 011P, 011A | UNIVERSAL ROBOTS | M8 8ピンコネクタ (ソケット) | M8 8ピンコネクタ(ソケット) | RMH-A00-11-A |
| 021N | オムロン/TECHMAN ROBOT | M8 8ピンコネクタ(プラグ) | RMH-A00-11-B | |
| 031N | 三菱電機 | M12 8ピンコネクタ(プラグ) | RMH-A00-11-C | |
| 031P | ||||
| 041N | 安川電機 | MOLEX製51227-0800 | MH-7400-ADP-D-01 | |
| 041P | ||||
| 042N | ||||
| 042P | ||||
| 043N | M8 8ピンコネクタ(ソケット) | RMH-A00-11-A | ||
| 043P | ||||
| 051P, 051A | ファナック | M8 8ピンコネクタ(ソケット) | RMH-A00-11-A | |
| 061P | KUKA | M8 8ピンコネクタ(プラグ) | RMH-A00-11-B | |
| 071P | DOOSAN ROBOTICS | M8 8ピンコネクタ(ソケット) | RMH-A00-11-B | |
| 081P | SIASUN | M8 8ピンコネクタ(ソケット) | RMH-A00-11-A | |
| 091N | JAKA | M8 8ピンコネクタ(プラグ) | RMH-A00-11-B | |
| 091P | ||||
| 101N | AUBO | M8 8ピンコネクタ(ソケット) | RMH-A00-11-A | |
| 101P | ||||
| 111P | HAN’S ROBOT | M12 12ピンコネクタ(プラグ) | RMH-A00-11-D | |
| 121P | ABB | M8 3ピン、M8 4ピンコネクタ(プラグ) | RMH-A00-11-E |


寸法表
| 品番 | 品名 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| RMH-A00-14 | 六角穴付ボルト | 10 | 10 | - | - |
| RMH-A00-15 | 8 | 10 | - | - | |
| RMH-A00-16 | 位置決めピン | - | - | 10 | 6h8 |
| RMH-A00-17 | - | - | 15 | 6h8 |
※ メインプレートAss'y取付用のボルト、位置決めピンはメインプレートAss'yに付属しておりますが、下記品番にて1本からご注文いただけます。
| 対応ロボット 識別記号 | 低頭六角穴付ボルト | 位置決めピン | ||
|---|---|---|---|---|
| 手配番号 | 使用本数 | 手配番号 | 使用本数 | |
| 011 | RMH-A00-14 | 4本/台 | RMH-A00-16 | 1本/台 |
| 021 | RMH-A00-14 | 4本/台 | RMH-A00-16 | 1本/台 |
| 031 | RMH-A00-14 | 4本/台 | RMH-A00-16 | 1本/台 |
| 041 | RMH-A00-14 | 4本/台 | RMH-A00-16 | 1本/台 |
| 042 | RMH-A00-14 | 4本/台 | RMH-A00-16 | 1本/台 |
| 043 | RMH-A00-14 | 4本/台 | RMH-A00-16 | 1本/台 |
| 051 | RMH-A00-14 | 4本/台 | RMH-A00-16 | 1本/台 |
| 061 | RMH-A00-14 | 4本/台 | RMH-A00-16 | 1本/台 |
| 071 | RMH-A00-15 | 4本/台 | RMH-A00-16 | 1本/台 |
| 081 | RMH-A00-15 | 4本/台 | RMH-A00-16 | 1本/台 |
| 091 | RMH-A00-14 | 4本/台 | RMH-A00-17 | 1本/台 |
| 101 | RMH-A00-15 | 4本/台 | RMH-A00-16 | 1本/台 |
| 111 | RMH-A00-14 | 4本/台 | RMH-A00-16 | 1本/台 |
| 121 | RMH-A00-14 | 4本/台 | RMH-A00-17 | 1本/台 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,172円 ( 7,889円 ) | 19日目 |
7,172円 ( 7,889円 ) | 19日目 |
7,172円 ( 7,889円 ) | 19日目 |
7,585円 ( 8,344円 ) | 19日目 |
5,931円 ( 6,524円 ) | 19日目 |
7,723円 ( 8,495円 ) | 19日目 |
7,723円 ( 8,495円 ) | 19日目 |
7,723円 ( 8,495円 ) | 19日目 |
12,135円 ( 13,349円 ) | 19日目 |
12,135円 ( 13,349円 ) | 19日目 |
12,135円 ( 13,349円 ) | 19日目 |
12,135円 ( 13,349円 ) | 19日目 |
12,135円 ( 13,349円 ) | 19日目 |
415円 ( 457円 ) | 19日目 |
415円 ( 457円 ) | 19日目 |
415円 ( 457円 ) | 19日目 |
415円 ( 457円 ) | 19日目 |
28,268円 ( 31,095円 ) | 19日目 |
1,931円 ( 2,124円 ) | 19日目 |
42,747円 ( 47,022円 ) | 19日目 |
2,208円 ( 2,429円 ) | 19日目 |
41,782円 ( 45,960円 ) | 19日目 |
5,102円 ( 5,612円 ) | 19日目 |
5,516円 ( 6,068円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
協働ロボット用エアグリッパ 標準タイプ RMHZ2シリーズ
0通常価格(税別):99,281円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):254円~

コスメック
マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ
0通常価格(税別):13,422円~

FAIRINO
6軸 協働ロボット FRシリーズ
0通常価格(税別):770,900円~

ミスミ
ロボットスタンド-ファナック
4
ミスミ
垂直多関節ロボット用アルミフレーム架台ユニット
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ヤマハ
0
コスメック
ロボットハンドチェンジャー【SWRシリーズ】
0通常価格(税別):6,573円~

ミスミ
ロボットスタンド-ヤマハ
0