メカニカル部品技術窓口
※三菱電機、安川電機の協働ロボットの場合、取付には専用フランジが必要です。詳細はデジタルカタログP.33をご参照ください。

保護カバー装着時

| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 共通 | 取付規格 | ISO9409-1-50-4-M6準拠注1) | |
| 使用流体 | 空気 | ||
| 使用圧力 | 0.1~0.6MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~50℃注2) | ||
| 繰返し精度 | ±0.01mm | ||
| 最高使用頻度 | 60C.P.M. | ||
| 給油 | 無給油 | ||
| 作動方式 | 複動形 | ||
| 把持力 フィンガ1ケ当たり実行値 | 外径把持力 | 118N注3) | |
| 内径把持力 | 130N注3) | ||
| 開閉ストローク(両側) | 8mm | ||
| 質量 | 776g注4) | ||
| コネクタ形状 | M8/8ピン(プラグ) | ||
| 空気圧供給(P)ポート | ワンタッチ管継手(φ4) | ||
| 電源電圧 | DC24V±10%注2) | ||
| 電磁弁 | 型式 | V114 | |
| オートスイッチ | 型式 | D-M9N/D-M9P | |
| 排気絞り弁 | 型式 | ASN2-M5-X937 | |
注1) エンドエフェクタの取付規格が異なるロボットには専用の取付フランジが付属します。(デジタルカタログP.20参照)
注2) 対応ロボットがKUKA社製LBR-iiwaの場合のみ電源電圧DC24V(-15%/+20%)、最高使用温度が40℃となります。
注3) 圧力0.5MPa、把持点距離L=30mmストローク中心の値です。
注4) 保護カバー、コネクタケーブルの質量を除いた値です。
構成部品

| 番号 | 部品名 |
|---|---|
| 1 | グリッパAss'y |
| 2 | 3ポートソレノイドバルブ |
| 3 | サイレンサ付排気絞り弁 |
| 4 | ワンタッチ管継手 |
| 5 | カバーAss'y |
| 6 | オートスイッチAss'y |
| 7 | マニュアル式チェンジャ (メインプレートAss'y) |
交換部品
| 部品名 | 手配品番 | 同梱部品 | ||
|---|---|---|---|---|
| グリッパAss'y | RMH-A26-01 | ① | ||
| カバーAss'y | RMH-A26-08 | ⑤、取付用ねじ | ||
| 専用フランジ | 三菱電機 031N,031P | JMHZ-A16-X7400-BRK-01 | 専用フランジ、取付用ボルト | |
| 安川電機 041N,041P | JMHZ-A16-X7400-BRK-02 | 専用フランジ、取付用ボルト | ||
| 安川電機 042N,042P | JMHZ-A16-X7400-BRK-03 | |||
| オートスイッチAss'y※1 | PNP | RMH-A00-05-P | ⑥ | |
| NPN | RMH-A00-05-N | |||
| 3ポートソレノイドバルブ | ノーマルオープン※2 | V124-5MOU | ② | |
| ノーマルクローズ | V114-5MOU | |||
| KUKA 061P | ノーマルオープン※2, 3 | V114-5MOU-X647 | ||
| ノーマルクローズ※3 | V124-5MOU-X647 | |||
| メインプレートAss'y | 下記以外 | RMH-A00-09-A | ⑦ | |
| 識別記号 071P、081P、101N | RMH-A00-09-B | |||
| 識別記号 091N、091P、121P | RMH-A00-09-C | |||
| コネクタケーブル | デジタルカタログP.32参照 | |||
| 配管プレートAss'y※2 | RMH-A00-06 | 配管プレート、取付用ボルト、Oリング | ||
| ワンタッチ管継手 | KQ2S04-M5N | ④ | ||
| 排気絞り弁 | ASN2-M5-X937 | ③ | ||
※1 オートスイッチAss'yは2つのオートスイッチを1部品に合体したアセンブリ部品です。交換の際はオートスイッチAss'y単位での交換となります。
オートスイッチ1本での交換はできません。
※2 ノーマルオープンのバルブを取付ける際には配管プレートAss'yが必要です。詳細は取扱説明書をご確認ください。
※3 KUKA向けグリッパの場合、3ポートソレノイドバルブは専用品番となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
135,823円 ( 149,405円 ) | 19日目 |
128,100円 ( 140,910円 ) | 19日目 |
133,616円 ( 146,978円 ) | 19日目 |
125,894円 ( 138,483円 ) | 19日目 |
123,688円 ( 136,057円 ) | 19日目 |
115,966円 ( 127,563円 ) | 19日目 |
121,482円 ( 133,630円 ) | 19日目 |
113,761円 ( 125,137円 ) | 19日目 |
141,753円 ( 155,928円 ) | 19日目 |
134,030円 ( 147,433円 ) | 19日目 |
139,545円 ( 153,500円 ) | 19日目 |
131,824円 ( 145,006円 ) | 19日目 |
129,617円 ( 142,579円 ) | 19日目 |
121,896円 ( 134,086円 ) | 19日目 |
127,412円 ( 140,153円 ) | 19日目 |
119,690円 ( 131,659円 ) | 19日目 |
141,753円 ( 155,928円 ) | 19日目 |
134,030円 ( 147,433円 ) | 19日目 |
139,545円 ( 153,500円 ) | 19日目 |
131,824円 ( 145,006円 ) | 19日目 |
129,617円 ( 142,579円 ) | 19日目 |
121,896円 ( 134,086円 ) | 19日目 |
127,412円 ( 140,153円 ) | 19日目 |
119,690円 ( 131,659円 ) | 19日目 |
135,823円 ( 149,405円 ) | 19日目 |
128,100円 ( 140,910円 ) | 19日目 |
133,616円 ( 146,978円 ) | 19日目 |
125,894円 ( 138,483円 ) | 19日目 |
123,688円 ( 136,057円 ) | 19日目 |
115,966円 ( 127,563円 ) | 19日目 |
121,482円 ( 133,630円 ) | 19日目 |
113,761円 ( 125,137円 ) | 19日目 |
141,753円 ( 155,928円 ) | 19日目 |
134,030円 ( 147,433円 ) | 19日目 |
139,545円 ( 153,500円 ) | 19日目 |
131,824円 ( 145,006円 ) | 19日目 |
129,617円 ( 142,579円 ) | 19日目 |
121,896円 ( 134,086円 ) | 19日目 |
127,412円 ( 140,153円 ) | 19日目 |
119,690円 ( 131,659円 ) | 19日目 |
141,753円 ( 155,928円 ) | 19日目 |
134,030円 ( 147,433円 ) | 19日目 |
139,545円 ( 153,500円 ) | 19日目 |
131,824円 ( 145,006円 ) | 19日目 |
129,617円 ( 142,579円 ) | 19日目 |
121,896円 ( 134,086円 ) | 19日目 |
127,412円 ( 140,153円 ) | 19日目 |
119,690円 ( 131,659円 ) | 19日目 |
144,510円 ( 158,961円 ) | 19日目 |
129,617円 ( 142,579円 ) | 19日目 |
142,303円 ( 156,533円 ) | 19日目 |
127,412円 ( 140,153円 ) | 19日目 |
132,375円 ( 145,613円 ) | 19日目 |
117,484円 ( 129,232円 ) | 19日目 |
130,169円 ( 143,186円 ) | 19日目 |
115,277円 ( 126,805円 ) | 19日目 |
150,439円 ( 165,483円 ) | 19日目 |
135,546円 ( 149,101円 ) | 19日目 |
148,232円 ( 163,055円 ) | 19日目 |
133,341円 ( 146,675円 ) | 19日目 |
【特長】
・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
・マニュアル式チェンジャを標準搭載
簡単な操作でツール交換が容易になり、工数の削減が可能
・空気消費量削減
・円筒形ワークの軸方向把持に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スター精機
ジャングルジム・SUSパイプΦ12
0通常価格(税別):1,373円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):254円~

コスメック
マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ
0通常価格(税別):13,422円~

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-デンソーウェーブ
0
FAIRINO
6軸 協働ロボット FRシリーズ
0通常価格(税別):770,900円~

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ-ファナック
0
ミスミ
ブラケット取付用アタッチメント-安川電機
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ヤマハ
0