メカニカル部品技術窓口
RMMA1-20T090-E/メインプレート・ツールプレート付(E)
※ツールプレート(F)の寸法につきましては、詳細部以外はメインプレート・ツールプレート付(E)と同寸法となります。
A 2箇所BERMMA1-20T090-F| 品名 | サイズ | M |
| 低頭六角穴付ボルト | M6×10 | 6.5 |
| M6×8 | 4.5 |
| 品名 | サイズ | L |
| 平行ピン | 6×10 | 5 |
| 6×15 | 10 |
注1)メインプレート取付用ボルトと平行ピンは、それぞれ2種類の異なる長さの部品を同梱しています。
ご使用のロボットに適応する長さの部品をお客様にて選定し、ご使用ください。
RMMA1-20T120-E/メインプレート・ツールプレート付(E)
※ツールプレート(F)の寸法につきましては、詳細部以外はメインプレート・ツールプレート付(E)と同寸法となります。
A 2箇所BERMMA1-20T120-F| 品名 | サイズ | M |
| 低頭六角 穴付ボルト | M6×10 | 6.5 |
| M6×8 | 4.5 |
| 品名 | サイズ | L |
| 平行ピン | 6×10 | 5 |
| 6×15 | 10 |
注1)メインプレート取付用ボルトと平行ピンは、それぞれ2種類の異なる長さの部品を同梱しています。
ご使用のロボットに適応する長さの部品をお客様にて選定し、ご使用ください。
RMMA1-20T090-N/取付角度90°RMMA1-20T120-N/取付角度120°BEJKRMMA1-20T090-E-01
A 2箇所BE| 品名 | サイズ | M |
| 低頭六角穴付ボルト | M6×10 | 6.5 |
| M6×8 | 4.5 |
| 品名 | サイズ | L |
| 平行ピン | 6×10 | 5 |
| 6×15 | 10 |
注1)メインプレート取付用ボルトと平行ピンは、それぞれ2種類の異なる長さの部品を同梱しています。
ご使用のロボットに適応する長さの部品をお客様にて選定し、ご使用ください。
| 取付角度 | 90° | 120° | |
|---|---|---|---|
| 最大可搬質量 | 20kg注1) | ||
| 耐モーメントMp, Mr | 60N・m注1) | ||
| 耐トルクMy | 60N・m注1) | ||
| 取付規格 | ロボット側 | ISO9409-1-50-4-M6相当 | |
| グリッパ取付側 | ISO9409-1-50-4-M6相当 | ||
| 使用温度 | -10~60℃注1) | ||
(g)
| 項目 | 取付角度90° | 取付角度120° |
|---|---|---|
| メインプレート・ツールプレート付 | 420注2) | 550注2) |
| ツールプレート付 | 400注2) | 430注2) |
| ツールプレートなし | 340 | 370 |

構成部品
■メインプレート(ロボット取付用)■ツールプレート■マルチハンドアダプタ交換部品
| 番号 | 品名 | 交換部品品番 | 数量[個] |
|---|---|---|---|
| 1 | メインプレート | RMTM2-4M1注1) | 1 |
| 2 | ツールプレート | RMTM2-4T1注2) | 1 |
| 3 | カラーAss’y | RMMA-A00-01 | 1 |
注1)メインプレート取付用ボルトと平行ピンは、それぞれ2種類の異なる長さの部品を同梱しています。
ご使用のロボットに適応する長さの部品をお客様にて選定し、ご使用ください。
注2)ツールプレートには以下の付属品を含みます。
・低頭六角穴付ボルト(4個)、・平行ピンφ6×10(1個)
※RMMA1-20T090-E-01(取付角度180°)は、RMMA1-20T090-E(取付角度90°)とRMMA-A11-01(オプションパーツ交換部品)のセット品番です。
※組合せ可能な取付角度は90°のみです。
RMMA1-20T090-E質量:919g (RMMA1-20T090-E-01)オプションパーツ交換部品品番
| 交換部品品番 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|
| 番号 | 部品名 | 数量 | |
| RMMA-A11-01 | 1 | マルチハンドアダプタ取付角度90° | 1 |
| 2 | カラーAss’y | 1 | |
| 3 | 平行ピン | 1 | |
| 4 | 六角ボルト | 4 | |
| 5 | ばね座金 | 4 | |
| 6 | 平座金 | 4 | |
| 7 | 六角ナット | 4 | |
質量:396g
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,583円 ( 12,741円 ) | 19日目 |
32,504円 ( 35,754円 ) | 19日目 |
50,272円 ( 55,299円 ) | 19日目 |
23,547円 ( 25,902円 ) | 19日目 |
15,125円 ( 16,638円 ) | 19日目 |
33,516円 ( 36,868円 ) | 19日目 |
24,558円 ( 27,014円 ) | 19日目 |
16,173円 ( 17,790円 ) | 19日目 |
1,238円 ( 1,362円 ) | 19日目 |
17,981円 ( 19,779円 ) | 19日目 |
8,218円 ( 9,040円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コスメック
マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ
0通常価格(税別):13,422円~

コスメック
ロボットハンドチェンジャー【SWRシリーズ】
0通常価格(税別):6,573円~

ミスミ
ブラケット取付用アタッチメント-安川電機
0
オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):254円~

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-デンソーウェーブ
0
FAIRINO
6軸 協働ロボット FRシリーズ
0通常価格(税別):770,900円~

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
鍋屋バイテック
ロボットスタンド-ファナック製ロボット対応
0通常価格(税別):75,499円~