メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19,392型番あります。

リニアボールガイドステージ(PMG)

通常単価(税別)
170,310円~576,150円
税込単価
187,341円~633,765円
通常出荷日:56日目

「薄型×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(XY軸)です。【特長】・高剛性:締結部品が少なく...

詳細を確認
未確定:候補が19,392型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ・モータ特性

テーブルサイズ長さ

(mm)

テーブルサイズ幅

(mm)

ステージ面厚さ H

(mm)

移動量X軸

(mm)

移動量Y軸

(mm)

耐荷重

(N)

最高速度

(mm/sec)

センサ

ケーブルオプション

センサカバー位置

センサオプション

センサ論理

単軸精度 一方向位置決め精度

(μm)

直角度(フルストローク)

(μm)

グリース仕様

コネクタ仕様

分解能

単軸精度 真直度

(μm)

単軸精度 ピッチング/ヨーイング

自重

(kg)

付属品

RoHS2(10物質)?最小発注数量
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.06
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.06
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.06
六角穴付ボルトM3-8 4本
非対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.06
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
非対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
C:4m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
C:4m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
C:4m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
C:4m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
D:4m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
D:4m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
D:4m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
非対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
D:4m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
E:コネクタのみ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / コネクタのみ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
E:コネクタのみ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / コネクタのみ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
E:コネクタのみ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / コネクタのみ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
E:コネクタのみ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / コネクタのみ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
G:ロボットケーブル2m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
G:ロボットケーブル2m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
G:ロボットケーブル2m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
G:ロボットケーブル2m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
J:ロボットケーブル4m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
J:ロボットケーブル4m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
J:ロボットケーブル4m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
非対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
40
13
13
93.2
10
リミット+原点
J:ロボットケーブル4m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
0.98
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.16
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.24
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.24
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.24
六角穴付ボルトM3-8 4本
非対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.24
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.16
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.16
六角穴付ボルトM3-8 4本
非対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.16
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.16
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.16
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.16
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
非対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.16
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.16
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.16
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.16
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
40
13
13
93.2
30
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸R、Y軸R)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
6
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
15"以内/10"以内
1.16
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,310円
( 187,341円 )
56日目
179,370円
( 197,307円 )
56日目
230,100円
( 253,110円 )
56日目
233,720円
( 257,092円 )
56日目
248,220円
( 273,042円 )
56日目
221,040円
( 243,144円 )
56日目
224,660円
( 247,126円 )
56日目
239,160円
( 263,076円 )
56日目
179,370円
( 197,307円 )
56日目
230,100円
( 253,110円 )
56日目
233,720円
( 257,092円 )
56日目
248,220円
( 273,042円 )
56日目
179,370円
( 197,307円 )
56日目
230,100円
( 253,110円 )
56日目
233,720円
( 257,092円 )
56日目
248,220円
( 273,042円 )
56日目
181,180円
( 199,298円 )
56日目
231,910円
( 255,101円 )
56日目
235,530円
( 259,083円 )
56日目
250,030円
( 275,033円 )
56日目
181,180円
( 199,298円 )
56日目
231,910円
( 255,101円 )
56日目
235,530円
( 259,083円 )
56日目
250,030円
( 275,033円 )
56日目
173,570円
( 190,927円 )
56日目
224,300円
( 246,730円 )
56日目
227,920円
( 250,712円 )
56日目
242,420円
( 266,662円 )
56日目
184,800円
( 203,280円 )
56日目
235,530円
( 259,083円 )
56日目
239,160円
( 263,076円 )
56日目
253,650円
( 279,015円 )
56日目
184,800円
( 203,280円 )
56日目
235,530円
( 259,083円 )
56日目
239,160円
( 263,076円 )
56日目
253,650円
( 279,015円 )
56日目
190,240円
( 209,264円 )
56日目
240,970円
( 265,067円 )
56日目
244,590円
( 269,049円 )
56日目
259,090円
( 284,999円 )
56日目
190,240円
( 209,264円 )
56日目
240,970円
( 265,067円 )
56日目
244,590円
( 269,049円 )
56日目
259,090円
( 284,999円 )
56日目
175,750円
( 193,325円 )
56日目
184,800円
( 203,280円 )
56日目
235,530円
( 259,083円 )
56日目
239,160円
( 263,076円 )
56日目
253,650円
( 279,015円 )
56日目
226,480円
( 249,128円 )
56日目
230,100円
( 253,110円 )
56日目
244,590円
( 269,049円 )
56日目
184,800円
( 203,280円 )
56日目
235,530円
( 259,083円 )
56日目
239,160円
( 263,076円 )
56日目
253,650円
( 279,015円 )
56日目
184,800円
( 203,280円 )
56日目
235,530円
( 259,083円 )
56日目
239,160円
( 263,076円 )
56日目
253,650円
( 279,015円 )
56日目

詳細情報

基本情報

「薄型×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(XY軸)です。【特長】・高剛性:締結部品が少なく、ステンレス製の為、高い剛性を実現
・高精度:筐体に直接ガイドを加工している為、移動精度や上下面の平行度が高い
・薄型:案内ガイド一体構造で薄型を実現
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
【豊富なオプション】・コネクタ、センサカバー位置、センサ論理選択、センサオプション、ケーブルのバリエーションが豊富
・用途に合わせ、以下モータより選択可能
 ステッピングモータ:標準(5相)│高トルク│高分解能│電磁ブレーキ付(落下防止)MAシリーズ(100V)/MBシリーズ(200V)│αSTEP(脱調レス) ARシリーズ/AZシリーズ
 サーボモータ(高速対応):ACサーボモータ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアボールガイドステージ(PMG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアボールガイドステージ(PMG)
リニアボールガイドステージ(KYG)
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KYL)
自動XY軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150
自動XY軸 Alignment-UVWステージ 100X100・152X152・200X200・300X300・400X400・500X500・600X600・700X700
スライドガイドステージ(KYS)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機DPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)駿河精機
通常価格170,310円-165,120円 -200,200円 -122,418円 -332,491円 -409,360円 -
通常出荷日56日目56日目31日目25日目〜25日目〜56日目
種類XY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージ
テーブル材質ステンレス-ステンレスアルミニウムアルミニウムアルミニウム
移動ガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラクロスローラスライドガイド
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
テーブル表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト