40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | - | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | - | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | - | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | A:すべてN.C. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | - | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 5:センサケーブル5m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.36 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | - | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | S40:40mm角サーボモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | 無記号:標準グリース | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | J:クリーン環境用グリース(AFF) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | - | 1個 |
40 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | L:L位置 | B:すべてN.O. | S38:38mm角サーボモータ仕様 | 5 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 3:センサケーブル3m片端バラ | 15"以内/10″以内 | 0.39 | モータブラケット / カップリング用カバー / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カバー、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-8 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |