メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19,392型番あります。

リニアボールガイドステージ(PG)

通常単価(税別)
85,160円~288,080円
税込単価
93,676円~316,888円
通常出荷日:56日目

「薄型×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(X軸)です。【特長】・高剛性:締結部品が少なく、...

詳細を確認
未確定:候補が19,392型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ・モータ特性

テーブルサイズ長さ

(mm)

テーブルサイズ幅

(mm)

移動量X軸(フルストローク)

(mm)

最高速度

(mm/sec)

一方向位置決め精度-単軸の場合-

(μm)

運動の真直度-単軸の場合-

(μm)

モーメント剛性(ピッチング)-単軸の場合-

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)-単軸の場合-

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)-単軸の場合-

("/N・cm)

センサ

センサカバー位置

センサオプション

センサ論理

コネクタ仕様

運動の平行度

(μm)

グリース仕様

ケーブルオプション

分解能

ピッチング/ヨーイング

自重

(kg)

付属品

RoHS2(10物質)?最小発注数量
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.53
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.53
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.53
六角穴付ボルトM3-8 4本
非対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.53
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
A:2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
A:2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
A:2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
A:2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
B:2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
B:2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
B:2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
非対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
B:2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
C:4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
C:4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
C:4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
C:4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
D:4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
D:4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
D:4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
D:4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
E:コネクタのみ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / コネクタのみ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
E:コネクタのみ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / コネクタのみ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
E:コネクタのみ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / コネクタのみ
非対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
E:コネクタのみ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / コネクタのみ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
非対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.49
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
非対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.58
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.62
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.62
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.62
六角穴付ボルトM3-8 4本
非対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.62
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.58
六角穴付ボルトM3-8 4本
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.58
六角穴付ボルトM3-8 4本
非対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.58
六角穴付ボルトM3-8 4本
非対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
A:2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.58
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
A:2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.58
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
A:2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.58
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
A:2m両端コネクタ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.58
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
無記号:標準グリース
B:2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.58
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
J:クリーン環境用グリース(AFF)
B:2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.58
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
K:クリーン環境用グリース(LG2)
B:2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.58
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
非対応
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
6
1
0.22
0.17
0.12
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
M:パネルマウント
5
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
B:2m片端バラ
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
15"以内/10"以内
0.58
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,160円
( 93,676円 )
56日目
89,690円
( 98,659円 )
56日目
115,050円
( 126,555円 )
56日目
116,860円
( 128,546円 )
56日目
124,110円
( 136,521円 )
56日目
110,520円
( 121,572円 )
56日目
112,330円
( 123,563円 )
56日目
119,580円
( 131,538円 )
56日目
89,690円
( 98,659円 )
56日目
115,050円
( 126,555円 )
56日目
116,860円
( 128,546円 )
56日目
124,110円
( 136,521円 )
56日目
89,690円
( 98,659円 )
56日目
115,050円
( 126,555円 )
56日目
116,860円
( 128,546円 )
56日目
124,110円
( 136,521円 )
56日目
90,590円
( 99,649円 )
56日目
115,960円
( 127,556円 )
56日目
117,770円
( 129,547円 )
56日目
125,020円
( 137,522円 )
56日目
90,590円
( 99,649円 )
56日目
115,960円
( 127,556円 )
56日目
117,770円
( 129,547円 )
56日目
125,020円
( 137,522円 )
56日目
86,790円
( 95,469円 )
56日目
112,150円
( 123,365円 )
56日目
113,960円
( 125,356円 )
56日目
121,210円
( 133,331円 )
56日目
92,400円
( 101,640円 )
56日目
117,770円
( 129,547円 )
56日目
119,580円
( 131,538円 )
56日目
126,830円
( 139,513円 )
56日目
92,400円
( 101,640円 )
56日目
117,770円
( 129,547円 )
56日目
119,580円
( 131,538円 )
56日目
126,830円
( 139,513円 )
56日目
95,120円
( 104,632円 )
56日目
120,490円
( 132,539円 )
56日目
122,300円
( 134,530円 )
56日目
129,550円
( 142,505円 )
56日目
95,120円
( 104,632円 )
56日目
120,490円
( 132,539円 )
56日目
122,300円
( 134,530円 )
56日目
129,550円
( 142,505円 )
56日目
87,880円
( 96,668円 )
56日目
92,400円
( 101,640円 )
56日目
117,770円
( 129,547円 )
56日目
119,580円
( 131,538円 )
56日目
126,830円
( 139,513円 )
56日目
113,240円
( 124,564円 )
56日目
115,050円
( 126,555円 )
56日目
122,300円
( 134,530円 )
56日目
92,400円
( 101,640円 )
56日目
117,770円
( 129,547円 )
56日目
119,580円
( 131,538円 )
56日目
126,830円
( 139,513円 )
56日目
92,400円
( 101,640円 )
56日目
117,770円
( 129,547円 )
56日目
119,580円
( 131,538円 )
56日目
126,830円
( 139,513円 )
56日目

詳細情報

基本情報

「薄型×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(X軸)です。【特長】・高剛性:締結部品が少なく、ステンレス製の為、高い剛性を実現
・高精度:筐体に直接ガイドを加工している為、移動精度や上下面の平行度が高い
・薄型:案内ガイド一体構造で薄型を実現
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
【豊富なオプション】・コネクタ、センサカバー位置、センサ論理選択、センサオプション、ケーブルのバリエーションが豊富
・用途に合わせ、以下モータより選択可能
 ステッピングモータ:標準(5相)│高トルク│高分解能│電磁ブレーキ付(落下防止)MAシリーズ(100V)/MBシリーズ(200V)│αSTEP(脱調レス) ARシリーズ/AZシリーズ
 サーボモータ(高速対応):ACサーボモータ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアボールガイドステージ(PG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアボールガイドステージ(PG)
モータレス リニアボールガイドステージ(PG)
リニアボールガイドステージ(KXG)
リニアボールガイドステージ(KXT)
モータレス クロスローラガイドステージ (KXC)
スライドガイドステージ(KXS)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格85,160円-89,690円 -82,560円 -64,950円 -109,740円 -204,680円 -
通常出荷日56日目56日目56日目56日目31日目〜56日目
種類X軸ステージX軸ステージX軸ステージX軸ステージX軸ステージX軸ステージ
テーブル材質ステンレスステンレス-スチールアルミニウムアルミニウム
移動ガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラガイドスライドガイド
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
ステージ面高さ H(mm)202030203075
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト