メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • 取付部 材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

トライアングル ノブ(六角シャンク付き)

通常単価(税別)
2,108円~3,824円
税込単価
2,319円~4,206円
通常出荷日:4日目

スパナでの増し締めが可能なトライアングルノブです。【特長】・六角シャンク部をスパナで締付けて増し締めが...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

取付部 材質

RoHS2(10物質)?最小発注数量
M8
12
30.1~40
40
27
SUM24L
対応
1個
M8
12
30.1~40
40
27
SUS304
対応
1個
M10
15
40.1~50
50
30
SUM24L
対応
1個
M10
15
40.1~50
50
30
SUS304
対応
1個
M12
18
50.1~70
60
34
SUM24L
対応
1個
M12
18
50.1~70
60
34
SUS304
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,108円
( 2,319円 )
4日目
2,672円
( 2,939円 )
4日目
2,451円
( 2,696円 )
4日目
3,159円
( 3,475円 )
4日目
2,919円
( 3,211円 )
4日目
3,824円
( 4,206円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スパナでの増し締めが可能なトライアングルノブです。
【特長】
・六角シャンク部をスパナで締付けて増し締めが可能
・ノブ裏面がフラットで汚れの目詰まりがない形状
・TRIK-HS-SUSは樹脂とSUS製のため耐食性に優れ、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能
・耐熱温度:-30~+130℃

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライアングル ノブ(六角シャンク付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トライアングル ノブ(六角シャンク付き)
【ふっ素樹脂コーティング】五角ステンレスノブ
パッド付きフルートノブ
【ふっ素含有メッキ】【エコノミーシリーズ】 RoHS2対応 小型段付きローレットノブ おねじ
フィットノブ 黒(本体)
フィットノブ 白(本体)
メーカーイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーションミスミ三星産業貿易三星産業貿易
通常価格2,108円--1,171円 --544円 -422円 -
通常出荷日4日目7日目4日目〜7日目1日目〜2日目
特性・用途該当なしかじり防止該当なしかじり防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性該当なし該当なし
本体 種類角形角形円形円形角形角形
角型 種類三角形五角形--五角形五角形
取付部の種類めねじめねじおねじおねじ(段付)丸穴丸穴
本体 材質ポリアミド(ガラス繊維強化)SCS22(SUS316相当)ポリアミドステンレスASAASA

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト