メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 37日以内

パッド付きフルートノブ

通常単価(税別)
1,171円~1,556円
税込単価
1,288円~1,712円
通常出荷日:4日目~37日目

樹脂製のパッド付きフルードノブです。【特長】・ 樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます・ 耐食性に...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
M6
25
20.1~30
26
19
対応
1個
M6
45
20.1~30
26
19
対応
1個
M8
30
30.1~40
32
22
対応
1個
M8
50
30.1~40
32
22
対応
1個
M10
35
30.1~40
40
27
対応
1個
M10
55
30.1~40
40
27
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,171円
( 1,288円 )
4日目
1,227円
( 1,350円 )
37日目
1,227円
( 1,350円 )
4日目
1,293円
( 1,422円 )
4日目
1,365円
( 1,502円 )
4日目
1,556円
( 1,712円 )
4日目

詳細情報

基本情報

樹脂製のパッド付きフルードノブです。
【特長】
・ 樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます
・ 耐食性に優れ、食品機械、衛生機器に最適です
【用途】
・軟質ワークの固定に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッド付きフルートノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッド付きフルートノブ
【ふっ素含有メッキ】【エコノミーシリーズ】 RoHS2対応 小型段付きローレットノブ おねじ
【ふっ素樹脂コーティング】つまみノブ ステンレス
【ふっ素含有メッキ】ローレットノブ ザグリ穴タイプ
【ふっ素含有メッキ】ローレットノブ スリ割タイプ
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】段付ノブ ローレットなしタイプ
メーカーイマオコーポレーションミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,171円------
通常出荷日4日目〜7日目7日目7日目7日目7日目
特性・用途該当なしかじり防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性かじり防止かじり防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性かじり防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性かじり防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類ナット・クランプタイプ標準マッシュルームタイプ標準標準標準
取付部の種類おねじおねじ(段付)めねじめねじおねじおねじ(段付)
本体 材質ポリアミドステンレスSUS304SUS303SUS303SUS303

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト