メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
      [100-1500/1mm単位]
    • 片側加工寸法LM(並目)

      ~mm
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 18日以内

    片端メネジリニアシャフトSSPMシリーズ

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径 D

    (φ)

    長さ L

    (mm)

    片側加工寸法LM(並目)

    最小発注数量
    10 ~ 40
    100 ~ 1500
    3 ~ 30
    1個
    10 ~ 25
    100 ~ 1500
    3 ~ 30
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    18日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    オザック精工の片端メネジリニアシャフトSSPMシリーズです。
    【材質】
    ・SUS440C相当

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    片端メネジリニアシャフトSSPMシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    片端メネジリニアシャフトSSPMシリーズ
    片端メネジリニアシャフトSPMシリーズ
    片端メネジリニアシャフトNPMシリーズ
    両端メネジリニアシャフトSPMWシリーズ
    両端メネジリニアシャフトSSPMWシリーズ
    両端メネジリニアシャフトNPMWシリーズ
    メーカーオザック精工オザック精工オザック精工オザック精工オザック精工オザック精工
    通常価格------
    通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
    基本形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    軸端形状(左)めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
    軸端形状(右)加工なし加工なし加工なしめねじめねじめねじ
    材質SUS440C相当SUJ-2SUJ-2SUJ-2SUS440C相当SUJ-2
    熱処理高周波焼入れ高周波焼入れ高周波焼入れ高周波焼入れ高周波焼入れ高周波焼入れ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト