メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び D(φ)

    ~mm
  • リード

  • 全長L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス すべりねじ 左ねじ ストレートタイプ(ナット付き)

通常単価(税別)
3,378円~4,188円
税込単価
3,716円~4,607円
通常出荷日:3日目

【特長】・転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性と耐久性を向上させるためリサイクル...

詳細を確認
  • 使用による磨耗やメンテナンス時の部品交換により、位置再現性は変化します。
  • グリース使用の場合は、「モリブデン系」「シリコン系」のグリースは使用できません。ナットに支障が出ますので、絶対に使用しないでください。
  • すべり特性は温度25℃を基準とします。温度差により特性が変化する場合があります。
  • ナットはPPSベース材につき、衝撃や過剰締め付けにより「割れ」「変形」を生じることがあります。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び D

(φ)

リード

全長L

(mm)

最小発注数量
8
02
100
1個
8
06
100
1個
8
02
300
1個
8
06
300
1個
10
03
100
1個
10
06
100
1個
12
02
100
1個
12
06
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,883円
( 4,271円 )
3日目
3,378円
( 3,716円 )
3日目
4,188円
( 4,607円 )
3日目
4,188円
( 4,607円 )
3日目
3,408円
( 3,749円 )
3日目
3,408円
( 3,749円 )
3日目
4,058円
( 4,464円 )
3日目
4,058円
( 4,464円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性と耐久性を向上させるためリサイクル炭素繊維を添加した特殊樹脂を採用しています
・ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐久性、吸水性に優れた材料です
・ボールねじと比較し、低騒音で台形ねじよりも低いトルクで軽く摺動します
・転造すべりねじにはPPSナット1個付属されます

ご注意

  • 使用による磨耗やメンテナンス時の部品交換により、位置再現性は変化します。
  • グリース使用の場合は、「モリブデン系」「シリコン系」のグリースは使用できません。ナットに支障が出ますので、絶対に使用しないでください。
  • すべり特性は温度25℃を基準とします。温度差により特性が変化する場合があります。
  • ナットはPPSベース材につき、衝撃や過剰締め付けにより「割れ」「変形」を生じることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス すべりねじ 左ねじ ストレートタイプ(ナット付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス すべりねじ 左ねじ ストレートタイプ(ナット付き)
ステンレス すべりねじ ストレートタイプ(ナット付き)
すべりねじ用ナット 左ねじ
すべりねじ用ナット
ミニチュアすべりねじ 両端段付タイプ
ミニチュアすべりねじ 片端段付タイプ
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじミスミミスミ
通常価格3,378円-2,972円 -1,478円 -1,488円 ---
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目3日目
軸端形状ストレートタイプ(軸端加工なし)ストレートタイプ(軸端加工なし)ナット単品ナット単品両端段付タイプ片端段付タイプ
種類すべりねじすべりねじチェンジナットチェンジナットすべりねじすべりねじ
ねじ方向左ねじ右ねじ左ねじ右ねじ右ねじ右ねじ
材質1ねじ軸:SUS304、SUS303CUねじ軸:SUS304、SUS303CUナット:リサイクル炭素繊維入りPPS樹脂ナット:リサイクル炭素繊維入りPPS樹脂--
材質2ナット:リサイクル炭素繊維入りPPS樹脂ナット:リサイクル炭素繊維入りPPS樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべりねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト