メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 透明カバー

通常単価(税別)
5,024円~7,429円
税込単価
5,526円~8,172円
通常出荷日:4日目

オプテックス・エフエー株式会社の高輝度センシングバー照明OPB-Xシリーズ用透明カバー。

  • 画像は使用イメージです。画像の照明など、透明カバー以外の製品は含まれません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種

最小発注数量
OPB-X15030
1個
OPB-X22530
1個
OPB-X30030
1個
OPB-X7530
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,760円
( 6,336円 )
4日目
6,256円
( 6,882円 )
4日目
7,429円
( 8,172円 )
4日目
5,024円
( 5,526円 )
4日目

詳細情報

基本情報

オプテックス・エフエー株式会社の高輝度センシングバー照明OPB-Xシリーズ用透明カバー。

ご注意

  • 画像は使用イメージです。画像の照明など、透明カバー以外の製品は含まれません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 透明カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 透明カバー
センシング同軸照明 OPXシリーズ用オプション
高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 ブラケット
照明固定用取付アーム IHAシリーズ
照明用オプション抵抗BOX(IHV・IBF用) RBOXシリーズ
センシングスポット照明OPS-Sシリーズ用 オプション・アクセサリ
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーレイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)オプテックス・エフエー
通常価格5,024円-4,555円 -7,734円21,951円9,537円 -13,750円
通常出荷日4日目3日目〜4日目10日目5日目〜3日目
種類照明用保護カバー照明用保護カバー周辺アクセサリ照明用アーム・ホルダ周辺アクセサリ集光レンズ
厚み(mm)1.82----
よく一緒に購入される商品

画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト