メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

極低頭キャップ(六角穴付ボルト) 富士セイラ製

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4
10
0.7
対応
1個
4
12
0.7
対応
1個
4
16
0.7
対応
1個
5
10
0.8
対応
1個
5
12
0.8
対応
1個
5
16
0.8
対応
1個
6
10
1
対応
1個
6
12
1
対応
1個
6
16
1
対応
1個
6
25
1
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800円
( 880円 )
1日目
800円
( 880円 )
1日目
860円
( 946円 )
1日目
788円
( 867円 )
1日目
798円
( 878円 )
1日目
604円
( 664円 )
1日目
604円
( 664円 )
1日目
610円
( 671円 )
1日目
622円
( 684円 )
1日目
658円
( 724円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】極低頭
【取付穴形状】六角穴
【基本形状】標準(丸)
【材質】ステンレス
【表面処理】生地

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極低頭キャップ(六角穴付ボルト) 富士セイラ製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極低頭キャップ(六角穴付ボルト) 富士セイラ製
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
SSHT 六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 極低頭六角穴付ボルト パック販売
SLHL 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
ステンレス 超低頭 六角ボルト
メーカーSUNCO鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテックSUNCO
通常価格604円-336円 -815円 -2,790円 -393円 -630円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)-
追加形状標準標準標準-標準-
取付穴形状六角穴六角穴六角穴-六角穴-
材質ステンレスSCM435チタンSCM435相当SUS316L-
詳細形状極低頭極低頭極低頭極低頭低頭-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト