17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が64型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ニッケルメッキ
    • なし
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ローヘッドキャップ 互省製作所製

通常単価(税別)
303398
税込単価
333438
通常出荷日:1日目

【詳細形状】低頭【取付穴形状】六角穴【基本形状】標準(丸)【材質】スチール【表面処理】生地/三価ホワイ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が64型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
4
10
0.7
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
3
6
0.5
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
3
8
0.5
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
3
12
0.5
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
4
6
0.7
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
4
8
0.7
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
4
10
0.7
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
4
12
0.7
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
4
16
0.7
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
5
10
0.8
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
5
12
0.8
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
5
16
0.8
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
5
30
0.8
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
6
10
1
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
6
12
1
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
6
16
1
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
10
25
1.5
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
10
40
1.5
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
3
5
0.5
[なし] 生地
10
1個
3
6
0.5
[なし] 生地
10
1個
3
8
0.5
[なし] 生地
10
1個
3
10
0.5
[なし] 生地
10
1個
3
12
0.5
[なし] 生地
10
1個
3
16
0.5
[なし] 生地
10
1個
3
20
0.5
[なし] 生地
10
1個
4
6
0.7
[なし] 生地
10
1個
4
8
0.7
[なし] 生地
10
1個
4
10
0.7
[なし] 生地
10
1個
4
12
0.7
[なし] 生地
10
1個
4
16
0.7
[なし] 生地
10
1個
4
20
0.7
[なし] 生地
10
1個
5
8
0.8
[なし] 生地
10
1個
5
12
0.8
[なし] 生地
10
1個
5
16
0.8
[なし] 生地
10
1個
5
25
0.8
[なし] 生地
10
1個
5
30
0.8
[なし] 生地
10
1個
6
10
1
[なし] 生地
10
1個
6
12
1
[なし] 生地
10
1個
6
16
1
[なし] 生地
10
1個
6
20
1
[なし] 生地
10
1個
6
25
1
[なし] 生地
10
1個
6
30
1
[なし] 生地
10
1個
6
35
1
[なし] 生地
10
1個
6
40
1
[なし] 生地
10
1個
8
12
1.25
[なし] 生地
10
1個
8
16
1.25
[なし] 生地
10
1個
8
20
1.25
[なし] 生地
10
1個
8
25
1.25
[なし] 生地
10
1個
8
30
1.25
[なし] 生地
10
1個
8
35
1.25
[なし] 生地
10
1個
8
40
1.25
[なし] 生地
10
1個
8
45
1.25
[なし] 生地
10
1個
8
50
1.25
[なし] 生地
10
1個
10
12
1.5
[なし] 生地
10
1個
10
15
1.5
[なし] 生地
10
1個
10
16
1.5
[なし] 生地
10
1個
10
20
1.5
[なし] 生地
10
1個
10
25
1.5
[なし] 生地
10
1個
10
30
1.5
[なし] 生地
10
1個
10
35
1.5
[なし] 生地
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
331
( 364 )
1日目
325
( 358 )
1日目
321
( 353 )
1日目
323
( 355 )
1日目
325
( 358 )
1日目
325
( 358 )
1日目
325
( 358 )
1日目
325
( 358 )
1日目
329
( 362 )
1日目
329
( 362 )
1日目
329
( 362 )
1日目
331
( 364 )
1日目
347
( 382 )
1日目
333
( 366 )
1日目
335
( 369 )
1日目
337
( 371 )
1日目
309
( 340 )
1日目
339
( 373 )
1日目
345
( 380 )
1日目
323
( 355 )
1日目
317
( 349 )
1日目
317
( 349 )
1日目
317
( 349 )
1日目
323
( 355 )
1日目
325
( 358 )
1日目
325
( 358 )
1日目
319
( 351 )
1日目
319
( 351 )
1日目
319
( 351 )
1日目
323
( 355 )
1日目
329
( 362 )
1日目
331
( 364 )
1日目
325
( 358 )
1日目
325
( 358 )
1日目
333
( 366 )
1日目
337
( 371 )
1日目
325
( 358 )
1日目
325
( 358 )
1日目
327
( 360 )
1日目
331
( 364 )
1日目
337
( 371 )
1日目
339
( 373 )
1日目
347
( 382 )
1日目
352
( 387 )
1日目
343
( 377 )
1日目
343
( 377 )
1日目
345
( 380 )
1日目
347
( 382 )
1日目
349
( 384 )
1日目
366
( 403 )
1日目
374
( 411 )
1日目
378
( 416 )
1日目
386
( 425 )
1日目
378
( 416 )
1日目
372
( 409 )
1日目
374
( 411 )
1日目
376
( 414 )
1日目
382
( 420 )
1日目
388
( 427 )
1日目
398
( 438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】低頭
【取付穴形状】六角穴
【基本形状】標準(丸)
【材質】スチール
【表面処理】生地/三価ホワイト/ニッケルメッキ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローヘッドキャップ 互省製作所製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローヘッドキャップ 互省製作所製
ローヘッドキャップ S=6
A2-100 ローヘッドキャップ
鉄(+) ラミメイト小ねじ 日東精工製
NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製
極低頭キャップ(六角穴付ボルト) 富士セイラ製
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格303-378 -307 -2,443 -364303 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目-メートル並目メートル並目
詳細形状低頭低頭低頭低頭低頭小径極低頭
取付穴形状六角穴六角穴六角穴十字穴六角穴六角穴
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質スチールステンレスステンレススチールスチールステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト