メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアー抜きNSローヘッド

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4
6
0.7
対応
1個
5
8
0.8
対応
1個
8
12
1.25
対応
1個
8
16
1.25
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
976円
( 1,074円 )
1日目
960円
( 1,056円 )
1日目
1,140円
( 1,254円 )
1日目
1,260円
( 1,386円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】極低頭
【取付穴形状】六角穴
【基本形状】標準(丸)
【材質】ステンレス
【表面処理】生地

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー抜きNSローヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー抜きNSローヘッド
極薄NSローヘッド 細目
NSローヘッド パワーエイト
極薄NSローヘッド ステンレス 特殊メッキ
NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製
極薄NSローヘッド ステンレス 表面処理なし
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格960円-900円 -680円 -278円 -936円142円 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
追加形状標準標準標準--標準
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
材質ステンレスステンレススチールステンレススチールステンレス
詳細形状極低頭低頭極低頭超極低頭低頭小径超極低頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト