メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

A2-100 ローヘッドキャップ

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3
6
0.5
対応
1個
3
8
0.5
対応
1個
4
8
0.7
対応
1個
4
10
0.7
対応
1個
5
10
0.8
対応
1個
6
12
1
対応
1個
6
15
1
対応
1個
8
20
1.25
対応
1個
8
25
1.25
対応
1個
10
20
1.5
対応
1個
10
30
1.5
対応
1個
10
35
1.5
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800円
( 880円 )
1日目
840円
( 924円 )
1日目
606円
( 667円 )
1日目
616円
( 678円 )
1日目
626円
( 689円 )
1日目
624円
( 686円 )
1日目
654円
( 719円 )
1日目
990円
( 1,089円 )
1日目
920円
( 1,012円 )
1日目
1,160円
( 1,276円 )
1日目
1,220円
( 1,342円 )
1日目
1,360円
( 1,496円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】低頭
【取付穴形状】六角穴
【基本形状】標準(丸)
【材質】ステンレス
【表面処理】生地

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A2-100 ローヘッドキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A2-100 ローヘッドキャップ
SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
ローヘッドキャップ S=6
ローヘッドキャップ 互省製作所製
【クリーン洗浄品】低頭六角穴付ボルト【メカニカル部品カタログ掲載】
【クリーン洗浄品】超極低頭ボルト ヘクサロビュラタイプ
メーカーSUNCOフジモトボサード(藤本産業)SUNCOSUNCOミスミミスミ
通常価格606円-303円 -758円 -634円 ---
通常出荷日1日目3日目1日目1日目3日目3日目
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
追加形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴ヘクサロビュラ穴
材質ステンレスステンレスステンレススチールSUS304相当-
詳細形状低頭低頭低頭低頭低頭超極低頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト