17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が108型番あります。

モータレス リニアボールガイドステージ(KWG)

通常単価(税別)
326,940479,900
税込単価
359,634527,890
通常出荷日:56日目

「省スペース×高剛性」を実現したモータレスのリニアボールガイドステージ(XYZ軸)です。【特長】・省ス...

詳細を確認
  • モータの組立手順書ならびに適合モータについては、カタログタブの商品特長2を参照ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。
未確定:候補が108型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

テーブルサイズ長さ

(mm)

移動量X軸

(mm)

移動量Y軸

(mm)

移動量Z軸

(mm)

ケーブルオプション

グリース仕様

コネクタ仕様

適用モータ

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.16
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
2.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 6本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
70
30
30
30
無記号:センサケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.46
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
70
30
30
30
3:センサケーブル3m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.46
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
70
30
30
30
3:センサケーブル3m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.46
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
70
30
30
30
3:センサケーブル3m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.46
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
70
30
30
30
5:センサケーブル5m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.46
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
70
30
30
30
5:センサケーブル5m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
2.46
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 12本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326,940
( 359,634 )
56日目
328,220
( 361,042 )
56日目
424,220
( 466,642 )
56日目
449,820
( 494,802 )
56日目
332,700
( 365,970 )
56日目
428,700
( 471,570 )
56日目
454,300
( 499,730 )
56日目
422,940
( 465,234 )
56日目
448,540
( 493,394 )
56日目
346,140
( 380,754 )
56日目
347,420
( 382,162 )
56日目
443,420
( 487,762 )
56日目
469,020
( 515,922 )
56日目
351,900
( 387,090 )
56日目
447,900
( 492,690 )
56日目
473,500
( 520,850 )
56日目
442,140
( 486,354 )
56日目
467,740
( 514,514 )
56日目
346,140
( 380,754 )
56日目
347,420
( 382,162 )
56日目
443,420
( 487,762 )
56日目
469,020
( 515,922 )
56日目
351,900
( 387,090 )
56日目
447,900
( 492,690 )
56日目
473,500
( 520,850 )
56日目
442,140
( 486,354 )
56日目
467,740
( 514,514 )
56日目
326,940
( 359,634 )
56日目
328,220
( 361,042 )
56日目
424,220
( 466,642 )
56日目
449,820
( 494,802 )
56日目
332,700
( 365,970 )
56日目
428,700
( 471,570 )
56日目
454,300
( 499,730 )
56日目
422,940
( 465,234 )
56日目
448,540
( 493,394 )
56日目
346,140
( 380,754 )
56日目
347,420
( 382,162 )
56日目
443,420
( 487,762 )
56日目
469,020
( 515,922 )
56日目
351,900
( 387,090 )
56日目
447,900
( 492,690 )
56日目
473,500
( 520,850 )
56日目
442,140
( 486,354 )
56日目
467,740
( 514,514 )
56日目
346,140
( 380,754 )
56日目
347,420
( 382,162 )
56日目
443,420
( 487,762 )
56日目
469,020
( 515,922 )
56日目
351,900
( 387,090 )
56日目
447,900
( 492,690 )
56日目
473,500
( 520,850 )
56日目
442,140
( 486,354 )
56日目
467,740
( 514,514 )
56日目
333,340
( 366,674 )
56日目
334,620
( 368,082 )
56日目
430,620
( 473,682 )
56日目
456,220
( 501,842 )
56日目
339,100
( 373,010 )
56日目
435,100
( 478,610 )
56日目

詳細情報

基本情報

「省スペース×高剛性」を実現したモータレスのリニアボールガイドステージ(XYZ軸)です。【特長】・省スペース : 上下面プレートと案内ガイドを一体化しコンパクトです。
※本ステージのスペック値は、検査用モータ(5相ステッピングモータ PK523HPB)を取り付けた際の保証値です。【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • モータの組立手順書ならびに適合モータについては、カタログタブの商品特長2を参照ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータレス リニアボールガイドステージ(KWG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータレス リニアボールガイドステージ(KWG)
リニアボールガイドステージ(KWG)
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KWL)
【自動】XYZ軸 リニアボール
リニアボールガイドステージ(PMZG)
クロスローラガイドステージ(KWC)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ駿河精機駿河精機
通常価格326,940-257,140 -316,160 -239,000 -259,990 -281,736 -
通常出荷日56日目56日目31日目8日目56日目31日目〜
種類XYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージ
テーブル材質特殊鋼-ステンレスSCM420相当ステンレスアルミニウム
移動ガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラガイド
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
テーブルサイズ幅(mm)60606060--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト