17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が1,008型番あります。

リニアボールガイドステージ(KWG)

通常単価(税別)
257,140882,940
税込単価
282,854971,234
通常出荷日:56日目

「小型化×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(XYZ軸)です。【特長】・コンパクト:ステージ...

詳細を確認
  • 2023年12月15日受注分よりKWGシリーズは仕様変更いたします。型番体系が変更となりますが、価格・納期・主要スペックの変更はございません。詳細はカタログ及び型番リスト内スペック情報をご確認ください。
未確定:候補が1,008型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ・モータ特性

テーブル材質

テーブルサイズ長さ

(mm)

移動量X軸

(mm)

移動量Y軸

(mm)

移動量Z軸

(mm)

Z軸ステージ面

最高速度

(mm/sec)

ケーブルオプション

グリース仕様

コネクタ仕様

分解能

単軸精度 バックラッシ

(μm)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
無記号:ケーブルなし
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
B:標準ケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
B:標準ケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
B:標準ケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
D:標準ケーブル4m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
D:標準ケーブル4m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
D:標準ケーブル4m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
E:コネクタのみ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
E:コネクタのみ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
E:コネクタのみ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
G:ロボットケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
G:ロボットケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
G:ロボットケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
J:ロボットケーブル4m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
J:ロボットケーブル4m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
J:ロボットケーブル4m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本/ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
無記号:ケーブルなし
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
特殊鋼
60
20
20
20
-
20
無記号:ケーブルなし
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.49
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
無記号:センサケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル2m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
3:センサケーブル3m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル3m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
3:センサケーブル3m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル3m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
3:センサケーブル3m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル3m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
3A:ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
3A:ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
3A:ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
5:センサケーブル5m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル5m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
5:センサケーブル5m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル5m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
5:センサケーブル5m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル5m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
5A:ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
5A:ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
5A:ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
無記号:センサケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル2m片端バラ
10
1個
EtherCAT対応
特殊鋼
60
20
20
20
-
40
無記号:センサケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
1μm(1000P/R設定時)
1
2.52
六角穴付ボルト M4-10 4本/センサケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
無記号:ケーブルなし
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
A:標準ケーブル2m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
B:標準ケーブル2m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
B:標準ケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
B:標準ケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
C:標準ケーブル4m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
D:標準ケーブル4m片端バラ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
D:標準ケーブル4m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
D:標準ケーブル4m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
E:コネクタのみ
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
特殊鋼
60
20
20
20
-
30
E:コネクタのみ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1
2.76
六角穴付ボルト M4-10 4本/コネクタのみ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
306,980
( 337,678 )
56日目
322,380
( 354,618 )
56日目
414,780
( 456,258 )
56日目
439,420
( 483,362 )
56日目
322,380
( 354,618 )
56日目
414,780
( 456,258 )
56日目
439,420
( 483,362 )
56日目
325,460
( 358,006 )
56日目
417,860
( 459,646 )
56日目
442,500
( 486,750 )
56日目
325,460
( 358,006 )
56日目
417,860
( 459,646 )
56日目
442,500
( 486,750 )
56日目
312,520
( 343,772 )
56日目
404,920
( 445,412 )
56日目
429,560
( 472,516 )
56日目
331,620
( 364,782 )
56日目
424,020
( 466,422 )
56日目
448,660
( 493,526 )
56日目
331,620
( 364,782 )
56日目
424,020
( 466,422 )
56日目
448,660
( 493,526 )
56日目
340,860
( 374,946 )
56日目
433,260
( 476,586 )
56日目
457,900
( 503,690 )
56日目
340,860
( 374,946 )
56日目
433,260
( 476,586 )
56日目
457,900
( 503,690 )
56日目
399,380
( 439,318 )
56日目
424,020
( 466,422 )
56日目
359,340
( 395,274 )
56日目
360,570
( 396,627 )
56日目
452,970
( 498,267 )
56日目
477,610
( 525,371 )
56日目
516,420
( 568,062 )
56日目
608,820
( 669,702 )
56日目
633,460
( 696,806 )
56日目
364,880
( 401,368 )
56日目
457,280
( 503,008 )
56日目
481,920
( 530,112 )
56日目
534,900
( 588,390 )
56日目
627,300
( 690,030 )
56日目
651,940
( 717,134 )
56日目
451,740
( 496,914 )
56日目
476,380
( 524,018 )
56日目
316,220
( 347,842 )
56日目
331,620
( 364,782 )
56日目
424,020
( 466,422 )
56日目
448,660
( 493,526 )
56日目
331,620
( 364,782 )
56日目
424,020
( 466,422 )
56日目
448,660
( 493,526 )
56日目
334,700
( 368,170 )
56日目
427,100
( 469,810 )
56日目
451,740
( 496,914 )
56日目
334,700
( 368,170 )
56日目
427,100
( 469,810 )
56日目
451,740
( 496,914 )
56日目
321,760
( 353,936 )
56日目
414,160
( 455,576 )
56日目

詳細情報

基本情報

「小型化×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(XYZ軸)です。
【特長】
・コンパクト:ステージ筐体にセンサを内蔵したコンパクト仕様
・低価格:独自の生産方式により、コストダウンを実現
【豊富なラインアップ】
・ストローク選択:コンパクトながらストロークは20mmと30mmの2タイプから選択可能
・モータ選択:用途に合わせ、以下モータより選択可能
ステッピングモータ:標準│高トルク│高分解能│高トルク・高分解能│電磁ブレーキ付(落下防止)│αステップ(脱調レス)│ACサーボモータ│EtherCAT対応モータ
【用途】
・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • 2023年12月15日受注分よりKWGシリーズは仕様変更いたします。型番体系が変更となりますが、価格・納期・主要スペックの変更はございません。詳細はカタログ及び型番リスト内スペック情報をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアボールガイドステージ(KWG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアボールガイドステージ(KWG)
モータレス リニアボールガイドステージ(KWG)
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KWL)
【自動】XYZ軸 リニアボール
リニアボールガイドステージ(PMZG)
自動XYZ軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ駿河精機DPI(ディー・ピー・アイ)
通常価格257,140-326,940 -316,160 -251,000 -259,990 -293,940 -
通常出荷日56日目56日目31日目8日目56日目25日目〜
種類XYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージ
移動ガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラ
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
テーブルサイズ幅(mm)60606060--
テーブル表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ黒アルマイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト