メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • ステージ面(長さ)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • ステージ面(幅)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

薄型VB Xステージ 40×40・60×60

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

ステージ面(長さ)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(幅)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

最小発注数量
50.1~100.0
26~40
26~40
40
40
98
1個
100.1~
41~60
41~60
60
60
147
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,830円
( 14,113円 )
4日目
14,544円
( 15,998円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットの吸着力を利用した新しい構造のステージです
・厚さ8mmを実現しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型VB Xステージ 40×40・60×60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型VB Xステージ 40×40・60×60
【標準】X軸 すり合わせ 正方形 オートクランプ 薄型
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 超薄型
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
【標準】X軸 すり合わせ 正方形 オートクランプ
【エコノミーシリーズ】 X軸 クロスローラ
メーカー中央精機ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格12,830円-22,580円 -28,350円 -22,580円14,180円 -6,400円 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式サイド送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ送りねじマイクロメータヘッド
移動ガイドV溝レールと鋼球すり合わせアリ溝アリ溝すり合わせクロスローラ
移動量(範囲選択)(mm)~±10.0~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0-
高さ(範囲)(mm)~15.0~15.0~15.015.1~20.015.1~20.015.1~20.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト