メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

Z昇降ステージ 精密ねじ仕様

通常単価(税別)
161,622円
税込単価
177,784円
通常出荷日:40日目

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した自動Z昇降ステージです。

型番:

ALV-600C-H0M
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ALV-600C-H0Mの仕様・寸法情報

種類
Zステージ
使用モータ
[5相ステッピングモータ高トルク] PK523HPB相当
最小分解能(μm)
0.5
主要素材
アルミ合金
移動ガイド
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
送り方式
その他
ステージ面(長さ)(mm)
60
ステージ面(幅)(mm)
60
ストローク(Z距離)(mm)
0~5
Z軸ステージ面
水平
耐荷重(範囲)(N)
5~30
耐荷重(N)
29.4
センサ
リミット+原点
移動方向
Z軸1方向
送りねじリード(mm)
0.5
送り方式詳細
精密ねじ

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ALV-600C-H0M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,622円
( 177,784円 )
40日目

詳細情報

基本情報

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した自動Z昇降ステージです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z昇降ステージ 精密ねじ仕様の型番ALV-600C-H0Mのページです。 型番ALV-600C-H0Mに関する仕様情報を記載しております。
Z昇降ステージ 精密ねじ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Z昇降ステージ 精密ねじ仕様
Z昇降ステージ ボールねじ仕様
Z昇降ステージ
水平面Zステージ (KHE)
【エコノミーシリーズ】 自動ステージZ軸 リニアボール
【自動】Z軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
メーカー中央精機中央精機中央精機駿河精機ミスミミスミ
通常価格161,622円175,776円148,999円89,859円 -53,710円 -165,900円 -
通常出荷日40日目40日目40日目在庫品1日目〜お見積り8日目
種類ZステージZステージZステージZ軸ステージ自動Z軸ステージ自動Z軸ステージ
使用モータPK523HPB相当PK523HPB相当PK513PB相当5相ステッピングモータ標準2相ステッピングモータ5相ステッピングモータ高分解能
最小分解能(μm)0.511251μm
主要素材アルミ合金アルミ合金アルミ合金スチールSUS440C相当アルミ
移動ガイドV溝とクロスローラV溝とクロスローラV溝とクロスローラリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト