メカニカル部品技術窓口




【特長】・各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます・原点前センサおよびリミットセンサは位置の...
詳細を確認ALS-115-E1P-BK
_001.jpg)
_001.jpg)
ALS-220-C2P-BK
_001.jpg)
_001.jpg)
ALS-230-C2P-BK
_001.jpg)
_001.jpg)
ALS-115-E1P-BK
| 移動方向 | X軸1方向 |
|---|---|
| 移動量 | ±75mm |
| ステージ面 | 125×125mm |
| 使用モータ | PK545相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) |
| 分解能 | 0.002mm |
| 送りねじ仕様 | ボールねじ |
| 送りねじリード | 1mm |
| 移動ガイド | ボールブッシュ |
| 移動精度HV | 真直度(水平・垂直)0.015mm |
| 位置決め精度 | 0.04mm |
| 繰り返し精度 | ±0.003mm |
| ロストモーション | 0.01mm |
| 耐荷重 | 147N(15kgf) |
| 質量 | 5.5kg |
| 最高速度 | 16mm/s(8000pps時) |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/白アルマイト梨地 |
| 原点センサ | ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ |
| 原点前センサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ |
| リミットセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ |
| 適合ケーブル | ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 |
| 標準付属品 | 検査合格証 六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 |
| 補足事項 | ◆QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):14 |
_003.jpg)
_003.jpg)
ALS-220-C2P-BK
| 移動方向 | X軸1方向 |
|---|---|
| 移動量 | ±100mm |
| ステージ面 | 200×200mm |
| 使用モータ | PK545相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) |
| 分解能 | 0.004mm |
| 送りねじリード | 2mm |
| 移動ガイド | ボールウェイ |
| 移動精度HV | 真直度(水平・垂直)0.01mm |
| 移動精度YP | ヨーイング30sec、ピッチング50sec |
| 位置決め精度 | 0.02mm |
| 繰り返し精度 | ±0.002mm |
| ロストモーション | 0.002mm |
| モーメント剛性 | ヨー剛性 0.02sec/N・cm、ピッチ剛性 0.02sec/N・cm、ロール剛性 0.02sec/N・cm |
| 耐荷重 | 490N(50kgf) |
| 質量 | 9kg |
| 最高速度 | 20mm/s(5000pps時) |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/白アルマイト梨地 |
| 原点センサ | ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ |
| 原点前センサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ |
| リミットセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ |
| 適合ケーブル | ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 |
| 標準付属品 | 検査合格証 六角穴付ボルト(本体固定用)M6 8本 |
| 補足事項 | ◆QT-Aシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):14 |
.jpg)
.jpg)
ALS-230-C2P-BK
| 移動方向 | X軸1方向 |
|---|---|
| 移動量 | ±150mm |
| ステージ面 | 200×200mm |
| 使用モータ | PK545相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) |
| 分解能 | 0.004mm |
| 送りねじリード | 2mm |
| 移動ガイド | ボールウェイ |
| 移動精度HV | 真直度(水平・垂直)0.02mm |
| 移動精度YP | ヨーイング35sec、ピッチング60sec |
| 位置決め精度 | 0.03mm |
| 繰り返し精度 | ±0.002mm |
| ロストモーション | 0.002mm |
| モーメント剛性 | ヨー剛性 0.02sec/N・cm、ピッチ剛性 0.02sec/N・cm、ロール剛性 0.02sec/N・cm |
| 耐荷重 | 490N(50kgf) |
| 質量 | 10.5kg |
| 最高速度 | 20mm/s(5000pps時) |
| 主要材質/表面処理 | アルミ合金/白アルマイト梨地 |
| 原点センサ | ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ |
| 原点前センサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ |
| リミットセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ |
| 適合ケーブル | ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 |
| 標準付属品 | 検査合格証 六角穴付ボルト(本体固定用)M6 8本 |
| 補足事項 | ◆QT-Aシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):14 |
.jpg)
.jpg)
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
243,375円 ( 267,713円 ) | 40日目 |
347,039円 ( 381,743円 ) | 4日目 |
383,095円 ( 421,405円 ) | 80日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
外部制御用ケーブル
0通常価格(税別):1,417円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 自動ステージZ軸 リニアボール
0通常価格(税別):53,710円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):5,040円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):12,050円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,810円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4.5通常価格(税別):18,800円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,950円~