17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 40日以内
    • 60日以内

Xステージ 転造ボールねじ仕様

通常単価(税別)
73,91981,126
税込単価
81,31189,239
通常出荷日:40日目~60日目

【特長】・転造ボールねじを使用した低価格の自動ステージです・40mm角、60mm角のステッピングモータ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

最小発注数量
40
40
±7.5
1個
60
60
±12.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,919
( 81,311 )
40日目
81,126
( 89,239 )
60日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・転造ボールねじを使用した低価格の自動ステージです
・40mm角、60mm角のステッピングモータを採用した小型の自動ステージです
・移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです
【用途】
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xステージ 転造ボールねじ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xステージ 転造ボールねじ仕様
Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
【エコノミーシリーズ】 自動ステージX軸 リニアボール
自動X軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150
自動X軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
メーカー中央精機中央精機ミスミDPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)ミスミ
通常価格73,919-135,08548,270 -79,200 -97,200 -156,500 -
通常出荷日40日目〜80日目19日目〜25日目〜25日目〜8日目
種類XステージXステージ自動X軸ステージX軸ステージX軸ステージ自動X軸ステージ
使用モータPK523HPB相当PK513PB相当2相ステッピングモータ5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ高分解能
最小分解能(μm)225221μm
主要素材アルミ合金ステンレスSUS440C相当アルミニウムアルミニウムアルミ
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)ボールウェイリニアボールガイドクロスローラクロスローラクロスローラ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト