メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LM型スタンド レベル付

型番:

TS-LM-70C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-LM-70Cの仕様・寸法情報

種類
サポータ・スタンド
移動量(mm)
20
移動方向
1方向
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TS-LM-70C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,484
( 47,832 )
4日目

詳細情報

基本情報

レベル(丸型水準器)付で水平合わせに便利な工作顕微鏡「ツールスコープ」用のスタンド。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LM型スタンド レベル付の型番TS-LM-70Cのページです。 型番TS-LM-70Cに関する仕様情報を記載しております。
LM型スタンド レベル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LM型スタンド レベル付
LMA型スタンド レベル付
LUA型スタンド レベル付
LH型スタンド レベル付
LS2型スタンド レベル付
LS1型スタンド レベル付
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格43,48431,48239,71021,93057,69837,910
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類サポータ・スタンドサポータ・スタンドサポータ・スタンドサポータ・スタンドサポータ・スタンドサポータ・スタンド
移動量(mm)202020202020
移動方向1方向1方向1方向1方向1方向(垂直方向)1方向(垂直方向)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト