メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格出力(W)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

中空フレームレスモータ IA/IBシリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

定格出力

(W)

最小発注数量
200
1個
500
1個
650
1個
950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,025円
( 30,828円 )
11日目
33,704円
( 37,074円 )
11日目
39,260円
( 43,186円 )
11日目
50,494円
( 55,543円 )
11日目

詳細情報

基本情報

協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中空フレームレスモータ IA/IBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中空フレームレスモータ IA/IBシリーズ
ブラシレスモータ IRシリーズ
ブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体
モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ
ブラシレスモータ MSシリーズ
ブラシレスモータ ISシリーズ
メーカーマブチモーターマブチモーターオリエンタルモーターミスミマブチモーターマブチモーター
通常価格28,025円-105,679円30,710円 --63,531円 -31,704円 -
通常出荷日11日目11日目9日目8日目10日目〜10日目〜
種類セット品セット品モータ単体モータ単体--
モータ種類標準標準標準ギヤードギヤード標準
本体形状丸角角丸角角
電圧仕様DC仕様DC仕様AC100仕様DC仕様DC仕様DC仕様
電源単相単相単相--単相
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラシレスモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト